schmersal_s_icon.png

IFL 5-18-01P-1761 5,0M

Artikelnummer: 101162536

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Bauform M 18 x 1

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

IFL 5-18-01P-1761 5,0M

Artikelnummer (Bestellnummer)

101162536

EAN (European Article Number)

4030661199498

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002714

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

DIN VDE 0660-208

Gehäusebauform

Zylinder, Gewinde

Einbaubedingungen (mechanisch)

nicht bündig

Werkstoff des Gehäuses

Messing

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

vernickelt

Werkstoff der aktiven Flächen

Kunststoff

Werkstoff der Mutter

Messing

Bruttogewicht

120 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Leitungstülle

Nein

Anzahl der Leitungsadern

3

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum

18 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nennnschaltabstand Sn

5 mm

Hinweis (Schaltabstand)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

5 m

Anschlussart

Kabel

Anzahl der Leitungsadern

3

Aderquerschnitt

0,14 mm2

Werkstoff des Leitungsmantels

PUR

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO-Gewinde des Sensors

M18

Schlüsselweite

24 SW

Länge des Sensors

53 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Schutzklasse

II

Elektrische Daten

Art des Spannungsbereichs

DC

Leerlaufstrom I0, typisch

3,5 mA

Bemessungsbetriebsstrom

200 mA

Schaltelement

Öffner (NC)

Schutzbeschaltung integriert

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Überlastschutz

Kurzschlussschutz

Schaltfrequenz, circa

400 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Spannungsfall Ud, maximum

1,2 V

Strom bei Spannungsfall Ud

0,2 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Zustandsanzeige

Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)

gelbe LED

Lieferumfang

Lieferumfang des Montagematerials

2x Muttern M18

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.09.2025, 11:37