IFL 50-385-11P-1766
IFL 50-385-11P-1766
Downloads
Typebenaming van het product: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)(7) |
(1) | |
50 | Schakelafstand 50 mm |
(2) | |
385 | Vierkante bouwvorm, 135 x 80 x 40 mm |
(3) | |
01 | Verbreekcontact (NC) |
10 | Maakcontact (NO) |
10/01 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte |
11 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent |
(4) | |
zonder | Kabel |
D | DC 2-draads |
(5) | |
Z | Beschermingsgraad IP67 |
(6) | |
N | n-schakeling |
P | p-schakeling |
(7) | |
2130 | Bruikbaar tot +130 °C, zonder LED-statusindicatie |
- Bouwvorm 385
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
IFL 50-385-11P-1766 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101096657 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661041179 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002714 |
Certificeringen - Voorschriften
|
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Bouwvorm van de behuizing |
Blok |
Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof |
Brutogewicht |
405 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal kabeladers |
4 |
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn |
50 mm |
Opmerking (schakelafstand) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
2 m |
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Kabeldoorsnede, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
40 mm |
Breedte van de sensor |
80 mm |
Hoogte van de sensor |
135 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
+0 ... +110 °C |
Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
II |
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning |
10 ... 60 VDC |
Type spanningsbereik |
DC |
Nullaststroom I0, typisch |
5,5 mA |
Nominale bedrijfsspanning |
10 ... 60 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
400 mA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) en verbreekcontact (NG) (antivalent) |
Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting Ompolingsbeveiliging |
Schakelfrequentie, ca. |
50 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum |
1,5 V |
Stroom bij spanningsval Ud |
0,4 A |
Uitvoering |
p-schakeling |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
gele LED |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Montagehoek HW 385-1 voor gemakkelijke montage verkrijgbaar |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/10/2025 18:55