schmersal_s_icon.png

IFL 50-385-11P-1766

Artikelnummer: 101096657

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)(7)


(1)
50Afbryderdistance 50 mm

(2)
385Cuboid konstruktionsform, 135 x 80 x 40 mm

(3)
01Brydekontakt (NC)
10Sluttekontakt (NO)
10/01Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum
11Sluttekontakt / brydekontakt antivalent

(4)
udenKabel
DDC 2-ledning

(5)
ZBeskyttelsesklasse IP67

(6)
NN type
PP type

(7)
2130Højst +130°C, uden LED-tilstandsvisning
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Byggeform 385

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 50-385-11P-1766

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101096657

EAN (European Article Number)

4030661041179

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Blok

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Materiale til kapsling

Plastik

Bruttovægt

405 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Antal, ledningsårer

4

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

50 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat , maksimum

2 x 1,5 mm²

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

40 mm

Bredde på føler

80 mm

Højde på føler

135 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

+0 ... +110 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Forsyningsstrøm

400 mA

Koblingselement

Sluttekontakt NO) og brydekontakt NC) (antivalent)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Beskyttelse mod polaritetsændring

Afbryderfrekvens, cirka

50 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

1,5 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,4 A

Version

P type

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Bemærk

Bemærk (generelt)

Monteringsvinkel HW 385-1 for at forenkle montering tilgængelig

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 28.08.2025 02.30