schmersal_s_icon.png

IFL 50-385-11P-1766

Varenummer: 101096657

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)(7)


(1)
50Bryterdistanse 50 mm

(2)
385Blokkonstruksjonsform, 135 x 80 x 40 mm

(3)
01Åpner (NC)
10Normalt åpen kontakt (NO)
10/01Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom
11Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent

(4)
utenKabel
DDC 2-ledning

(5)
ZBeskyttelsestype IP67

(6)
Nn-type
Pp-type

(7)
2130Kan brukes inntil +130°C, uten LED-tilstandsindikator
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Konstruksjon 385

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL 50-385-11P-1766

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101096657

EAN (European Article Number)

4030661041179

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Tillatelser - Standard

Data

CCC

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

Blokk

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Kapslingsmateriale

Plast

Bruttovekt

405 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Antall ledere

4

Mechanical data - Switching distances

Nominell driftsavstand Sn

50 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, maksimum

2 x 1,5 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

40 mm

Bredde på sensor

80 mm

Høyde på sensor

135 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

+0 ... +110 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriske data

Driftsspenning

10 ... 60 VDC

Type spenningsområde

DC

Strøm uten belastning I0, typisk

5,5 mA

Merkespenning

10 ... 60 VDC

driftssstrøm

400 mA

Koblingselement

Normalt åpen kontakt (NO) og normalt lukket kontakt (NC) (antivalent)

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Beskyttet mot omvendt polaritet

Brytefrekvens, cirka

50 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

1,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,4 A

Versjon koblingselementer

p-type

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

Note

Note (General)

Monteringsvinkel HW 385-1 for å forenkle monteringen tilgjengelig

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 14.10.2025, 15:09