schmersal_s_icon.png

M 630-11-5-C-A30

Artikelnummer: 151061502

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Kunststofbehuizing
  • Soldeer-, fastonof universeel aansluiting

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

M 630-11-5-C-A30

Artikelnummer (bestelnummer)

151061502

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661540306

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Materiaal van de bedieningssleutel

Glass-fibre, thermoplastic

Materiaal van de hefboom

Stainless steel

Brutogewicht

12 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Mechanische gegevens

Bedienelement

Lever shape A

Mechanische levensduurduur, minimum

30.000.000 schakelingen

Contactopening

0,9 mm

Min. bedieningssnelheid

1 mm/min

Opmerking (omschakeltijd)

Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid

Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt

0,05 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Universal connection

Kabeldoorsnede, maximum

1,5 mm²

Omgevingsvoorwaarden

Beschermingsgraad van de behuizing

IP40

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP00

Omgevingstemperatuur

-30 ... +120 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Vervuilingsgraad

2

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

60 VDC

Schakelelement

Change-over contact with single break

Schakelprincipe

Sprongschakeling met zelfreinigend contact

Natrilduur, maximum

5 ms

Maximale schakelfrequentie

10.000 /h

Omschakeltijd, maximum

30 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23/06/2025 23:36