M2S 015-11Y-M20
M2S 015-11Y-M20
Downloads
- 3 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 2 Contacten
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (basistoestel)
- Met verhoogde naloop
- Bedienelement met verzonken kogel in rvs
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
M2S 015-11Y-M20 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101160497 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661190167 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
mechanisch |
Stotervorm |
Kogel |
Materiaal van de behuizing |
Persgegoten lichtmetaal, gelakt |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
310 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
stoter |
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Aanloophoek |
20 ° |
Bedieningskracht |
15 N |
Contactopening |
2 x 1,2 mm |
Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
43 mm |
Breedte van de sensor |
67 mm |
Hoogte van de sensor |
130 mm |
Diameter van de stoter |
10 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur |
-30 ... +90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
400 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2,5 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Opmerking (schakelelement) |
Galvanisch gescheiden contactbruggen |
Schakelprincipe |
Sprongschakeling |
Natrilduur, maximum |
2,5 ms |
Omschakeltijd, maximum |
40 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Zijdelingse bediening moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
131160497 M2S 015-11Y-M20
- 3 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 2 Contacten
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (basistoestel)
- Met verhoogde naloop
- Bedienelement met verzonken kogel in rvs
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M/T 015 M/T 016 M/T 017 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Limit switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 22, 2017 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 6/09/2025 11:33