schmersal_s_icon.png

M2S 015-11Y-M20

Varenummer: 101160497

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Med stor etter-reise
  • Aktuatorhode med fanget rustfritt stål ball aktuator

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

M2S 015-11Y-M20

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101160497

EAN (European Article Number)

4030661190167

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

mekanisk

Stempelform

Sfære

Kapslingsmateriale

Formstøpt lett legering, lakkert

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

310 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Mekaniske data

Betjeningselement

Nok

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 bevegelser

Aktueringsvinkel

20 °

Aktiviseringskraft

15 N

Contact opening

2 x 1,2 mm

Aktueringshastighet, minimum

1 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Ledertverrsnitt

13 AWG

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

43 mm

Bredde på sensor

67 mm

Høyde på sensor

130 mm

Diameter på medbringeren

10 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

400 VAC

Utstyrskategori AC-15

2,5 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Note (Switching element)

galvanisk atskilte kontaktbroer

Bryteprinsipp

Moment

Prelltid, maksimum

2,5 ms

Kontaktomslagstid, maksimum

40 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Note

Note (General)

Aktuering fra siden av stempelet bør unngås, siden dette reduserer den mekaniske levetiden til stillingsbryteren.

Brytervandringsdiagram

Diagram

131160497 M2S 015-11Y-M20
  • 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Med stor etter-reise
  • Aktuatorhode med fanget rustfritt stål ball aktuator

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M/T 015
M/T 016
M/T 017
Type:See ordering code
Description of the component:Limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 22, 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 22.07.2025, 13:34