M2S 015-11Y-M20
M2S 015-11Y-M20
Downloads
- 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
- Suurella jälkiliikkeellä
- Ohjain ruostumattomalla kuulapäällä
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
M2S 015-11Y-M20 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101160497 |
EAN (European Article Number) |
4030661190167 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Toimintaperiaate |
mekaaninen |
Slide form |
Kuula |
Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Bruttopaino |
310 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Tappityönnin |
Mekaaninen elinikä, minimi |
10.000.000 kytkentäalue |
Aktivointikulma |
20 ° |
Toimintavoima |
15 N |
Contact opening |
2 x 1,2 mm |
Tunnistusnopeus, minimi |
1 mm/min |
Tunnistusnopeus, maksimi |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Tunnistusnopeus pystysuunnassa |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
johdon poikkipinta-ala |
13 AWG |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
43 mm |
Leveys |
67 mm |
Korkeus |
130 mm |
Työntimen halkaisija |
10 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
400 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2,5 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Note (Switching element) |
galvaanisesti erotetut kosketinsillat |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
Värähtelyaika, maksimi |
2,5 ms |
Kytkentäaika, maksimi |
40 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Huomautus
Note (General) |
Ohjaintapin sivulta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Kytkentäkaavio
131160497 M2S 015-11Y-M20
- 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
- Suurella jälkiliikkeellä
- Ohjain ruostumattomalla kuulapäällä
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M/T 015 M/T 016 M/T 017 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Limit switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 22, 2017 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 5.7.2025 1.01