NHSNH16/4-POL-3050
NHSNH16/4-POL-3050
Downloads
Typebenaming van het product: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
zonder | Zwarte knevel met een zilveren achtergrond |
NH | Rode schakelaar met een gele achtergrond |
(2) | |
16 | 16A Uitvoering |
40 | 40A Uitvoering |
63 | 63A Uitvoering |
(3) | |
/2-POL | Tweepolige versie (alleen 16A versie) |
/4-POL | Vierpolige versie (alleen16Aversie) |
zonder | met verstevigingsplaat (alleen 40A & 63A versie) |
/O.VA-PL. | zonder verstevigingsplaat met markeringsplaatje (NHS-4...) (alleen 40A & 63A versie) |
(4) | |
-3034 | met klein marketeringsplaatje (in plaats van NHS-4... plaatje met NHS-9... plaatje) (alleen 40A & 63A versie) |
-3037 | met gemonteerde extra klemmen voor N en PE (alleen 40A & 63A versie) |
-3050 | Hoofdschakelaarblok 90 ° gedraaid (aansluitklemmen horizontaal) |
- Hoofdschakelaar 16A - 63A
- hygiënisch design
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
NHSNH16/4-POL-3050 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103039228 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661551289 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000216 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000216 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Uitvoering |
Hoofdschakelaar 16A |
Bouwvorm |
Grote etiketteerplaat |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Knevel |
lang |
Afdichtingstype |
Membraan Lipafdichtingen |
Materiaal van de identificatieplaatje |
Edelstaal (V4A) |
Materiaal van de beugel |
Edelstaal (V4A) |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Kunststof |
Materiaal van de bevestigingsplaat |
Edelstaal (V4A) |
Materiaal van de frontring |
ABS, verchroomd |
Kleur von de bedieningsdeel |
Rood |
Kleur van het identificatieplaatje |
Geel |
Kleur van de beugel |
Zilver |
Kleur van het contactelement |
Zwart |
Kleur van de frontring |
Zilver |
Kleur van de dichtbalg |
Zwart |
Brutogewicht |
220 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verkrijgbaar in blokkerende versie |
Ja |
Volledig geïsoleerd: |
Ja |
Aantal schakelposities |
1 |
Aantal hoofdcontacten |
4 |
Anti-torsion protection |
Yes |
Mechanische gegevens
Ontgrendeling |
Ontgrendeling via draaibeweging |
Blokkeerpositie |
rechts |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Schakelhoek, rechts |
90 ° |
Bevestiging |
Schroeven |
Aandraaimoment van de schroeven |
0,6 Nm |
Montagepositie hoofdcontacten |
90° |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum |
1 mm², stijf 1 mm², flexibel |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm², stijf 2,5 mm², flexibel |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
12 AWG |
Aandraaimoment van de klemmen |
2,5 Nm |
Aansluitingen (mechanisch) |
1000075113 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
100 mm |
Hoogte |
29 mm |
Installatiehoogte |
32 mm |
Opmerking (installatiehoogte) |
Height in front of the front panel. |
Montagediepte |
85 mm |
Opmerking (montagediepte) |
Plus aansluitstekker |
diameters voor de bedieningskoppen |
44,5 mm |
Diameter van de frontale ring |
44,5 mm |
Lengte van het knevel |
52 mm |
Diameter van de knevel |
39 mm |
Inbouwdiameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1,5 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Opmerking |
Per behuizing |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 IP69 |
Omgevingstemperatuur |
+0 ... +80 °C |
schokbestendig |
30 g / 18 ms |
trillingsvastheid |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Omgevingstemperatuur, schakelelement, maximaal |
open +50, encapsulated +40 °C |
Omgevingstemperatuur, schakelelement, minimaal |
OFFEN-25,GEKAPSELT-25 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
20 A |
Nominale bedrijfsspanning |
690 VAC |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom |
10.000 A |
Schakelvermogen, AC-3 |
5.500 W |
Schakelvermogen, AC-23 |
7.500 W |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Veilige veldbus met remote I/O's |
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/09/2025 08:55