NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
Artikelnummer:
103003076
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
Artikelnummer:
103003076
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
| Typebenaming van het product: NKF(1)(2)Z(3)(4) |
| (1) | |
| 1 | 1 Pedaal |
| 2 | 2 pedalen |
| 3 | 3 pedalen |
| (2) | |
| zonder | per pedaal (scheiding door /): |
| 1PW | 1 wisselcontacten |
| 2PW | 2 wisselcontacten (alleen voor varianten met 1 / 2 pedalen) |
| 10 | 1 maakcontact (NO) |
| 20 | 2 maakcontacten (NO) |
| (3) | |
| B | Kabelingang achter |
| L | Kabelingang links |
| R | Kabelingang rechts |
| (4) | |
| 2M | met aansluitkabel, 2 m |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- 3 Contacten
- Uitvoering driepedalig
- Kleine, platte vorm
- Modern symmetrisch design
- met Aansluitkabel, 2 m
- Contactvarianten bestaande uit wissel- of maakcontacten
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103003076 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661427799 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-18 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-18 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-18 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001258 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001258 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Materiaal van de behuizing |
schokbestendig thermoplast |
| Materiaal van de pedaal |
ASB thermoplast |
| Kleur van de behuizing |
RAL 9006 (Wit aluminium) |
| RAL-kleur van de pedaal |
9005 |
| Kleur van de pedaal |
Zwart |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Aantal wisselcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
| Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
2 m |
| aansluitwijze |
Aansluitkabel |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Breedte |
351 mm |
| Hoogte |
49 mm |
| Diepte |
150 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +60 °C |
Elektrische gegevens
| Gebruikscategorie AC-15 |
240 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
2,5 A |
| Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
| Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
| Schakelelement |
Wisselcontact (NO/NG) |
| Schakelprincipe |
Sprongschakeling |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
| EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
| Company: | ACE Schmersal. Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
| Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
| Benaming van de component: | NKF |
| Type: | zie bestelsleutel |
| Beschrijving van de component: | Voetschakelaar |
| Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
| Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 |
| Plaats en datum van opstelling: | Boituva, 18 augustus 2021 |
![]() |
| Rechtsgeldige handtekening Marco Antonio De Dato Hoofd Productie & Ontwikkeling |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | NKF |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Foot switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Boituva, August 18, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/11/2025 22:52