schmersal_s_icon.png

NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M

Artikelnummer: 103003076

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:
NKF(1)(2)Z(3)(4)

(1)
11 pedal
22 pedaler
33 pedaler

(2)
udenpr. pedal (adskilt med /):
1PW1 vekslere
2PW2 vekslere (kun til varianter med 1- / 2 pedaler)
101 sluttekontakter (NO)
202 sluttekontakter (NO)

(3)
BKabelindgang bagtil
LKabelindgang venstre
RKabelindgang højre

(4)
2Mmed tilslutningsledning, 2 m
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • 3 Kontakt
  • Udførelse Trepolet pedal
  • Lille, flad konstruktion
  • Moderne og symmetrisk design
  • med Med kabel, 2 m
  • Kontaktversioner bestående af skifte- eller lukkekontakter

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103003076

EAN (European Article Number)

4030661427799

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-18

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-18

ETIM number, version 7.0

EC001258

ETIM number, version 6.0

EC001258

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Materiale til kapsling

brudsikkert termoplast

Materiale til pedalen

ABS termoplast

husets farve

RAL 9006 (Hvid aluminium)

RAL-farve på pedal

9005

Farve på pedal

Sort

Generelle data - egenskaber

Antal skiftekontakter

1

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Tilslutning, Stik

Med kabel

Mekaniske data - afmåling

Bredde

351 mm

Højde

49 mm

Dybde

150 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Elektrisk data

Brugskategori AC-15

240 VAC

Brugskategori AC-15

2,5 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Koblingselement

Skiftekontakt (NO/NC)

Koblingsprincip

Spring kontakt

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Company:ACE Schmersal.
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:NKF
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Fodafbryder
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
Sted og dato for udstedelsen:Boituva, 18. August 2021
  GRA_SIG_ksig-y23
 Forpligtende underskrift
Marco Antonio De Dato
Leder konstruktion & udvikling
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:NKF
Type:See ordering code
Description of the component:Foot switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Boituva, August 18, 2022
  GRA_SIG_ksig-y23
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 07.08.2025 18.52