NWSE - Stappenschakelaar

NWSE - Stappenschakelaar

  • met maximaal 12 schakelposities
  • hygiënisch design
  • Afdichtingsgraad IP69K
  • Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Typebenaming van het product:

-
(1)DT(8)(2)Drukknop
(1)DM(2)Drukknop met beschermingsmembraan
(1)DL(8)(2)Verlichte drukknop
(1)DLM(2)Verlichte drukknop met stofwerend membraan
(1)ML(2)Signaallamp met vlakke bolkap
(1)MLH(2)Signaallamp met hoge bolkap
(1)DP(3)(8)(2)Vuistslagknop zonder vasthouding
(1)DTP(3)(8)(2)Vuistslagknop zonder vasthouding (alleen N-programma)
(1)DLP(3)(8)(2)Vuistslagknop verlichtbaar, zonder vasthouding (alleen N-programma)
(1)DRR(3)(8)(2)Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door draaien en trekken (bij het N-programma alleen trekken)
(1)DRZ(3)(8)(2)Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door trekken
(1)WS21(4)(5)Keuzeschakelaar met 2 vasthoudposities
(1)WT21(4)(5) Keuzeschakelaar met 1 tastpositie
(1)WS32(4)(5) Keuzeschakelaar met 3 vasthoudposities
(1)WT32(4)(5) Keuzeschakelaar med 2 tastposities
(1)WST32(4)(5) Keuzeschakelaar: schakelend, terugverend
(1)WTS32(4)(5)Keuzeschakelaar: terugverend, schakelend
(1)SS21S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar met 2 vasthoudposities
(1)ST21S(4)(5)Sleutelkeuzeschakelaar met 1 tastpositie
(1)SS32S(4)(5)Sleutelkeuzeschakelaar met 3 vasthoudposities
(1)ST32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar med 2 tastposities links en rechts
(1)SST32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar: schakelend, terugverend
(1)STS32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar: terugverend, schakelend
BEen blindstop

(1)
-Programma bedienorganen en signaliseringselementen
EE programma
NN programma
RR programma

(2)
-Kleur toetsoppervlak:
SWZwart
GBGeel
RTRood
GNGroen
WSWit
BLBlauw
GRGrijs

(3)
-Kopdiameter vuistslagknop
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Knevellengte in mm:
zonderkorte Knevel
.1Lange knevel

(5)
-Knevelkleur:
zonderGrijs
WSWit

(6)
-Uittrekpositie sleutel (3 posities):
1links
2Knipperlicht met hoge bolkap
3rechts

(7)
-Uittrekpositie sleutel (2 posities):
1links
2rechts

(8)
-Kleur membraan (alleen N-programma):
zonderWit
GR/Zwart
BL/Blauw
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

NWSE12K

Artikelnummer 101174644

Trappenschakelaar

Naar het artikel

NWSE2K

Artikelnummer 101177926

Trappenschakelaar

Naar het artikel

NWSE2K.1

Artikelnummer 101190128

Trappenschakelaar

Naar het artikel

NWSE3K

Artikelnummer 101174634

Trappenschakelaar

Naar het artikel

NWSE4K

Artikelnummer 101174635

Trappenschakelaar

Naar het artikel

NWSE4K.1

Artikelnummer 101192474

Trappenschakelaar

Naar het artikel

NWSE5K

Artikelnummer 101174636

Trappenschakelaar

Naar het artikel

NWSE5K.1

Artikelnummer 101190552

Trappenschakelaar

Naar het artikel

NWSE6K

Artikelnummer 101174638

Trappenschakelaar

Naar het artikel

NWSE7K

Artikelnummer 101174639

Trappenschakelaar

Naar het artikel

NWSE8K

Artikelnummer 101174640

Trappenschakelaar

Naar het artikel

NWSE9K

Artikelnummer 101174641

Trappenschakelaar

Naar het artikel