OKATT SLIM LADDER L050
Artikelnummer:
103050671
OKATT SLIM LADDER L050
Artikelnummer:
103050671
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Vouwbare putladder
- Conform eisen van EN81-21 en EN81-20
- Compacte afmeting 70x35 mm
- Lengte 1845 mm
- Putdiepte 500-680 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
OKATT SLIM LADDER L050 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103050671 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
5 g |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/09/2025 21:32