schmersal_s_icon.png

MS 330-11Y-M20

Artikelnummer: 131160614

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:
MS330-11Y-M20-(1)

(1)
zonderStandaard
1366Temperatuurbestendige uitvoering (tot 160 C)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • metaalbehuizing
  • Lange levensduur
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
  • Geschikt voor lage bedieningssnelheid
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • siliconenvrij
  • beproefd bij gebruik in energiecentrales

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

MS 330-11Y-M20

Artikelnummer (bestelnummer)

131160614

EAN (Europees Artikel Nummer)

8905236107009

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

mechanisch

Stotervorm

Kogel

Materiaal van de behuizing

Persgegoten lichtmetaal, gelakt

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Brutogewicht

217 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

20.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedienelement

stoter

Mechanische levensduurduur, minimum

30.000.000 schakelingen

Aanloophoek

20 °

Bedieningskracht, minimum

17,5 N

Contactopening

2 x 0,5 mm

Min. bedieningssnelheid

1 mm/min

Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt

0,02 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

1,5 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aderdoorsnede

13 AWG

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

40 mm

Breedte van de sensor

40 mm

Hoogte van de sensor

87 mm

Diameter van de stoter

9 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

schokbestendig

50 g / 6 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

6 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2,5 A

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Opmerking (schakelelement)

Galvanisch gescheiden contactbruggen

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Natrilduur, maximum

1,5 ms

Omschakeltijd, maximum

10 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Zijdelingse bediening moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt.

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10/05/2025 08:23