PS116-Z11-LR200-S200
PS116-Z11-LR200-S200
Typebenaming van het product: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
Z02 | Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) |
Z12 | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
Z11R | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering |
Z02R | Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering |
Z12R | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering |
T11 | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
T02 | Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC) |
T20 | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) |
T12 | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
T21 | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
T03 | Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC) |
T11UE | Tastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
T02H | Tastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC) |
(2) | |
L200 | Aansluitkabel onder, kabellengte 2 m |
LR200 | Aansluitkabel rechts, kabellengte 2 m |
LR300 | Connecting cable right, cable length 3 m |
LR500 | Connecting cable right, cable length 5 m |
ST | Inbouwstekker M12 - kunststof - onder |
STR | Inbouwstekker M12, rechts |
(3) | |
S200 | Stoter S200 Ø 6 mm |
R200 | Rolstoter R200 |
K200 | Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5 mm - Ø 14 mm |
K230 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 14 mm |
K240 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar rechts gebogen |
K250 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar links gebogen |
H200 | Roldraaihefboom, kunststofrol Ø 16 mm - hefboomlengte 24 mm |
N200 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26 mm), kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm |
J200 | Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm |
(4) | |
0 | Materiaal rol/hefboom: kunststof |
1 | Materiaal rol/hefboom: edelstaal |
2 | Materiaal rol/hefboom: messing |
3 | Materiaal rol/hefboom: aluminium |
4 | Materiaal rol/hefboom: staal |
- Aansluitkabel rechts, 2 m
- Sprongschakeling 1 Maakcontact (NO) / 1 Verbreekcontact (NG)
- Kunststofbehuizing
- Symmetrische behuizing
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
PS116-Z11-LR200-S200 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103006563 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661442129 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Aansluitingen (mechanisch) |
rechts |
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Aandrijfvorm volgens DIA EN 50047 |
B |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkt thermoplast, zinkgietijzer, gechromeerd |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Brutogewicht |
190 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Stoter S200 |
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Bedieningskracht, minimum |
10 N |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
40 N |
Min. bedieningssnelheid |
10 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
0,5 m/s |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Kabel, 4-polig |
Lengte van de kabel |
2 m |
Aderdoorsnede |
0,5 mm2 |
Kabeltype |
LiYY |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
16,6 mm |
Breedte van de sensor |
31 mm |
Hoogte van de sensor |
64 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 IP66 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-30 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+80 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
300 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
5 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
240 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
3 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1,5 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Sprongschakeling |
Natrilduur, maximum |
3 ms |
Schakelfrequentie |
5.000 /h |
Omschakeltijd, maximum |
5,5 ms |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
CCC certificaat
UL-certificaat
EG-conformiteitsverklaring
UKCA Declaration of Conformity
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schakelwegdiagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 4/02/2023 18:40