PS315
PS315 Stoter S200
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Verkrijgbaar met LED
- Kunststof bedieningselement
PS315 Stoter S300
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Verkrijgbaar met LED
- Kunststof bedieningselement
PS315 Rolstoter R200
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
PS315 Rolstoter R300
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Verkrijgbaar met LED
PS315 Rolstoter R301
- Metal enclosure
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- Design to EN 50041
- LED version available
- with stainless steel roll
PS315 Rolstoter R302
- met messing rol
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Verkrijgbaar met LED
PS315 Rolhefboom K360
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Verkrijgbaar met LED
PS315 Rolhefboom K370
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Verkrijgbaar met LED
PS315 Roldraaihefboom H300
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Verkrijgbaar met LED
PS315 Roldraaihefboom H301
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Verkrijgbaar met LED
PS315 Roldraaihefboom H302
- met messing rol
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Verkrijgbaar met LED
PS315 Roldraaihefboom H311
- Metal enclosure
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- Design to EN 50041
- LED version available
- with stainless steel roll
PS315 Roldraaihefboom H310
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Verkrijgbaar met LED
PS315 Roldraaihefboom H312
- met messing rol
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Verkrijgbaar met LED
PS315 Roldraaihefboom N300
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Verkrijgbaar met LED
PS315 Roldraaihefboom N301
- Metal enclosure
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- Design to EN 50041
- Lever angle adjustable in 15° steps
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
- with stainless steel roll
PS315 Roldraaihefboom N302
- met messing rol
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
- Verkrijgbaar met LED
PS315 Roldraaihefboom N306
- with rubber roller 50 mm diameter
- Metal enclosure
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- Design to EN 50041
- Lever angle adjustable in 15° steps
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
PS315 Staafhefboom J300
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Verkrijgbaar met LED