RF-AZM200/201-T
Artikelnummer:
103004966
RF-AZM200/201-T
Artikelnummer:
103004966
- De ombouwkit dient voor de latere functie-uitbreiding van de veiligheidsvergrendeling AZM 200
- Ombouwkit paniekontgrendeling
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
RF-AZM200/201-T |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103004966 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661433509 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gemoffeld |
Materiaal |
Metaal |
Kleur van het product: |
Zwart |
Brutogewicht |
33 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diepte |
5 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
1x montageplaat |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/04/2024 03:02