schmersal_s_icon.png

SCH-PV-LL-NW-5W/230-MS

Artikelnummer: 103049375

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Spanning: 230 VAC
  • Vermogen: 5 W
  • Kleur: Natuur wit/Blanc Nature 4000K
  • CRI: RA>80
  • Stralingshoek-Lumen Flux: 38°/450 Lm
  • Lichtsterkte op vloer: > 200Lux
  • Branduren: 35000 U/h
  • Afmetingen: 80x60x35 mm
  • Permanente bewegingsmelder
  • Voorzien van 1,25 m H03VVH2-F 3x0,75 mm² kabel

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SCH-PV-LL-NW-5W/230-MS

Artikelnummer (bestelnummer)

103049375

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661623825

eCl@ss nummer, versie 12.0

36-46-01-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

36-46-01-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

36-46-01-90


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/09/2025 21:07