schmersal_s_icon.png

SCH-PV-SL-DR-LEDSTRIP-40M/230-CONF

Artikelnummer: 103050638

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • 230 VAC IP65 led strip dubbel rij 120st 2835 SMD/m
  • Vermogen: 12 W/m
  • Kleur: CRI: 4500K ; RA> 80
  • Straalhoek/Lum.flux: 120° / 850 Lm/m
  • Behuizing: Zelfdovende PVC mantel 14x8mm 165 gr/m
  • Voeding: 10 m HO5VV 2x1 mm² met Eurostekker en gelijkrichter
  • Maximale lengte 70 m inkortbaar per meter
  • Kit bestaande uit: 1 rol 40 m ; met voor gemonteerde toevoerleiding ; extra eind kap; 1 plu + strap per meter

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SCH-PV-SL-DR-LEDSTRIP-40M/230-CONF

Artikelnummer (bestelnummer)

103050638

eCl@ss nummer, versie 12.0

36-46-01-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

36-46-01-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

36-46-01-90

Algemene gegevens

Brutogewicht

7.100 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 8/08/2025 13:33