schmersal_s_icon.png

SCH-PV-SL-SR-LEDSTRIP-2835-50M/230-KIT

Artikelnummer: 103050657

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Vermogen: 12 W/m
  • Kleur: CRI: 4500K ; RA> 80
  • Straalhoek/Lum.flux: 120° / 850 Lm/m
  • Behuizing: Zelfdovende PVC mantel 14x8mm 165 gr/m
  • Voeding: 10 m HO5VV 2x1 mm² met Eurostekker en gelijkrichter
  • Lengter: 100 m inkort baar per m
  • Kit bestaande uit: 50 m led strip; 2 voedingen; 2 connector pin; 2 eindkappen; 1 koppelstuk; 100 pluggen+kabelbinders.

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SCH-PV-SL-SR-LEDSTRIP-2835-50M/230-KIT

Artikelnummer (bestelnummer)

103050657

eCl@ss nummer, versie 12.0

36-46-01-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

36-46-01-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

36-46-01-90


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 27/08/2025 09:48