schmersal_s_icon.png

SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01I

Artikelnummer: 101184456

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

TVS 410 (1)-(2)(3)(4)


(1)
SKSchroefaansluitklemmen
CCVeerklemaansluiting
ST1Stekker M12 onderaan
ST2Stekker M12 bovenaan

(2)
11/112 verbreekcontacten (NC), - / 2 maakcontacten (NO), - (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden. alleen voor ST1, ST2)

(3)
URegelbare schakelhoek
IInbouw binnenkant (met vast ingestelde schakelhoek 3°)
AInbouw buitenkant (met vast ingestelde schakelhoek 3°)

(4)
zondergeen montagesteunen
Nmet montageaanslagen
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • met vast ingestelde schakelhoek
  • Inbouwstekker M12, 8-polig, boven
  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Voor deuren met aanslag links of rechts
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Eenvoudig te monteren, geschikt voor alle courante profielsystemen (30 … 60 mm)

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01I

Artikelnummer (bestelnummer)

101184456

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-09

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002591

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002591

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Metaal, zinkgietijzer

Kleur van de behuizing

Zwart

Brutogewicht

640 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Inbouw binnenkant

Ja

Aantal hulpcontacten

2

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Voorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Gedwongen verbrekingshoek

5 °

Openingshoek

180°

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Inbouwstekker M12, 8-polig, boven

Stekker M12

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

21,5 mm

Breedte van de sensor

141 mm

Hoogte van de sensor

115 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-25 ... +65 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

2,5 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

2,5 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Maximale schakelfrequentie

1.200 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilvernikkellegering 10

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Afbeelding van de schakelwegen bij gesloten beschermvoorziening.

De fabrieksinstelling voor de schakelhoek ligt rond 3°.

Tot het bereiken van de levensduurlimiet kan deze zich door normale slijtage wijzigen tot 8°.

De gedwongen verbrekingshoek bedraagt 10°.

Schakelwegdiagram

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15/09/2025 18:42