schmersal_s_icon.png

SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01I

Tuotenumero: 101184456

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

TVS 410 (1)-(2)(3)(4)


(1)
SKRuuviliitäntä
CCJousiliitin
ST1Pistoke M12 alhaalla
ST2pistokeliitin M12 yllä

(2)
11/112 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä. Vain malleihin ST1, ST2

(3)
Usäädettävä kytkentäkulma
ISisäpuolinen asennus (kiinteällä kytkentäkulmalla 3°)
AUlkopuolinen asennus (kiinteällä kytkentäkulmalla 3°)

(4)
ilmanei kohdistusapua
Nkohdistusavulla
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • kiinteällä kytkentäkulmalla
  • kytkentärasia M12, 8-napainen, yllä
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01I

Tuotenumero (tilausnumero)

101184456

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Metalli, sinkkivalu

Kotelon väri

musta

Bruttopaino

640 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Sisäpuolinen asennus

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

2

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2 000 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1 000 000 kytkentäalue

Pakkoavauskulma

5 °

Opening angle

180°

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Kytkentärasia, M12, 8-napainen, yllä

Liitin M12

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

21,5 mm

Leveys

141 mm

Korkeus

115 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

2,5 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

2,5 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

kytkentätaajuus

1 200 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea-nikkeliseos 10

Huomautus

Note (General)

Closed guard device = 0° in contact switch travel diagrams.

The factory-set switching angle is 3°.

Until the limit of the mechanical life has been reached the angle can increase up to 8° under normal wear-out conditions.

Pakkoavauskulma on 10°.

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 25.3.2025 18.53