schmersal_s_icon.png

SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01I

Ürün numarası: 101184456

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

TVS 410 (1)-(2)(3)(4)


(1)
SKVida bağlantısı
CCYay makara bağlantısı
ST1Konektörle M12 aşağıda
ST2Konektör M12 yukarıdaki

(2)
11/112 Açıcı düzen (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO) (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir. Sadece ST1, ST2)

(3)
UAyarlanabilir anahtarlama açısı
IDahili montaj (sabit anahtarlama açısı ile 3°)
AHarici montaj (sabit anahtarlama açısı ile 3°)

(4)
yokHizalama yardımcı donanım yok
NIle hizalama yardımcı donanım
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • sabit anahtarlama açısı ile
  • konektör fişi M12, 8-kutup, aşağı-yukarı sürülebilen
  • Metal muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Sol veya sağ menteşeli kapılar için
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Tüm geleneksel profil sistemleri (30… 60 mm) için basit montaja uygundur

Sipariş ayrıntıları

Bilgi (teslim edilebilirlik)

Elde mevcut değil!

Ürün tip tanımı

SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01I

Ürün numarası (sipariş numarası)

101184456

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-06-09

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-06-09

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-09

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002591

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002591

Genel veriler

Gövdelerin malzemesi

Metal tabaka, zinkdruckguss

Muhafaza rengi

Siyah

Brüt ağırlık

640 g

Genel veriler - Özellikler

Dahili montaj

Evet

Yardımcı kontaktların sayısı

2

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Pozitif fren açısı

5 °

Aralık açısı

180°

Mekanik veriler - Boyutlar

kesme

Konektör fişi M12, 8-kutup, yukarıdaki

Konektör M12

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

21,5 mm

Sensörün genişliği

141 mm

Sensörün yüksekliği

115 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ortam sıcaklığı

-25 ... +65 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

2,5 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

2,5 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

4 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

1 A

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Maksimum anahtarlama frekansı

1.200 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

Gümüş-nikel alaşım 10

Note

Not (genel)

Closed guard device = 0° in contact switch travel diagrams.

The factory-set switching angle is 3°.

Until the limit of the mechanical life has been reached the angle can increase up to 8° under normal wear-out conditions.

Pozitif kesme açısı 10° dir.

Switch hareket şeması

Diyagram


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 2.10.2025 05:29