schmersal_s_icon.png

SE-G 8406 KLEBER-SET SE-P40 ,SE-T40,

Artikelnummer: 101175392

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SE-G 8406 KLEBER-SET SE-P40 ,SE-T40,

Artikelnummer (bestelnummer)

101175392

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661305226

eCl@ss nummer, versie 12.0

23-33-01-05

eCl@ss nummer, versie 11.0

23-33-01-05

eCl@ss nummer, versie 9.0

23-33-01-05

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000529

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000529

Algemene gegevens

Brutogewicht

20 g

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Voor het vastlijmen van de SE-T40 / SE-T70 eindkappen op het rubberprofiel

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 5/10/2025 05:46