schmersal_s_icon.png

SE-G 8406 KLÆBER-SÆT SE-P40 ,SE-T40,

Artikelnummer: 101175392

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SE-G 8406 KLÆBER-SÆT SE-P40 ,SE-T40,

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101175392

EAN (European Article Number)

4030661305226

eCl@ss number, version 12.0

23-33-01-05

eCl@ss number, version 11.0

23-33-01-05

eCl@ss Nummer, Version 9.0

23-33-01-05

ETIM number, version 7.0

EC000529

ETIM number, version 6.0

EC000529

Globale egenskaber

Bruttovægt

20 g

Bemærk

Bemærk (generelt)

For adhesion of the SE-T40 / SE-T70 end caps to the rubber profile

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 22.03.2025 13.03