SE-G 8406 KLISTREMERKE-SET SE-P40 ,SE-T40,
Varenummer:
101175392
SE-G 8406 KLISTREMERKE-SET SE-P40 ,SE-T40,
Varenummer:
101175392
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SE-G 8406 KLISTREMERKE-SET SE-P40 ,SE-T40, |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101175392 |
EAN (European Article Number) |
4030661305226 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
23-33-01-05 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
23-33-01-05 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-33-01-05 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000529 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000529 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
20 g |
Note
Note (General) |
For adhesion of the SE-T40 / SE-T70 end caps to the rubber profile |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.09.2025, 05:12