SET BC 2053-2
Artikelnummer:
101115025
SET BC 2053-2
Artikelnummer:
101115025
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Extra kogelarrêtering voor een stabiel dichthouden van lichte tot middelzware veiligheidsdeuren
- Voor aparte montage aan de veiligheidsdeur
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SET BC 2053-2 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101115025 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661100623 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
19 g |
Mechanische gegevens
Kleefkracht, instelbaar tot |
100 N |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
De montagekits mogen uitsluitend in combinatie met bedieningssleutel AZ 15/16-B6 gebruikt worden. |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/05/2024 02:37