schmersal_s_icon.png

SLC 210-E/R0910-30-RFM

Artikelnummer: 101185677

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLC 220)
  • Besturingscategorie 2

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

SLC 210-E/R0910-30-RFM

Artikelnummer (bestelnummer)

101185677

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-27-04

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002549

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002549

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Master- of slavefunctie

master

Materiaal van de behuizing

Aluminium

Reactietijd, maximum

14 ms

Algemene gegevens - Eigenschappen

Cascadeerbaar

Ja

Herstartblokkering

Ja

Met straalcodering

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Geïntegreerde weergave, diagnose

Ja

Aantal veilige digitale uitgangen

2

Aantal stralen

48

Classificatie

Veiligheidstype volgens IEC 61496-1

2

Mechanische gegevens

Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s

30 mm

Hoogte van het veiligheidsveld

910 mm

Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum

0 m

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

18 m

Laserdiode Golflengte

950 nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Aansluitstekker

Aansluitingen stekker, ontvanger

Inbouwstekker M12, 8-polig

Aansluitingen stekker, zender

Inbouwstekker M12, 5-polig

Lengte van de aansluitbare kabel, maximum

100 m

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

35 mm

Breedte van de sensor

45 mm

Hoogte van de sensor

1.011 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

+0 ... +55 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-20 ... +70 °C

Beschermklasse

III

Elektrische gegevens

Schakelspanning OSSD, hoog-signaal

24 V

Stroomverbruik van de ontvanger

3 W

Stroomverbruik van de zender

2 W

Kabellengte (master/slave), maximum

50 m

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum

0,5 A

Uitvoering van de schakelelementen

p-schakelend

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Zender + ontvanger, montagebeugel, hamermoeren

Toebehoren

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SCR 402R-301

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Alleen in combinatie met Slave modus


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24/08/2025 04:58