SLC 210-E/R0910-30-RFM
Artikelnummer:
101185677
SLC 210-E/R0910-30-RFM
Artikelnummer:
101185677
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLC 220)
- Kategori 2
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
SLC 210-E/R0910-30-RFM |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101185677 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Master- eller slave funktion |
Master |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Reaktionstid, maksimum |
14 ms |
Generelle data - egenskaber
Kan kaskade |
Ja |
Genstartspærre |
Ja |
Strålekodning |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Integreret display, diagnose |
Ja |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Antal stråler |
48 |
Klassifikation
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1 |
2 |
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s |
30 mm |
Højde på beskyttelsesfelt |
910 mm |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0 m |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
18 m |
Følernes bølgelængde |
950 nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Tilslutning |
Tilslutning Stik, Modtager |
Indbygningsstik M12, 8 polet |
Tilslutning, Stik, Sender |
Indbygningsstik M12, 5 polet |
Længde på tilslutningskablet, maksimum |
100 m |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
35 mm |
Bredde på føler |
45 mm |
Højde på føler |
1.011 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Beskyttelsestal |
III |
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrisk effektforbrug af modtager |
3 W |
Elektrisk effektforbrug af sender |
2 W |
Ledningslængde (master/slave), maksimum |
50 m |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
0,5 A |
Version |
P-type |
Inkluderet
Inkluderet |
Sender + modtager, monteringsvinkelbeslag, T-spor |
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SCR 402R-301 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Kun i kombination med slave mode |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.09.2024 12.01