SLC 210-E/R0910-30-RFM
Artikelnummer:
101185677
SLC 210-E/R0910-30-RFM
Artikelnummer:
101185677
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 220)
- Steuerungskategorie 2
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
SLC 210-E/R0910-30-RFM |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101185677 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Master- oder Slave-Funktion |
Master |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Reaktionszeit, maximum |
14 ms |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Kaskadierbar |
Ja |
Wiederanlaufsperre |
Ja |
Strahlcodierung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Strahlen |
48 |
Sicherheitsbetrachtung
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
2 |
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper |
30 mm |
Höhe des Schutzfeldes |
910 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
18 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
950 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder |
Anschluss Stecker, Empfänger |
Einbaustecker M12, 8-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 5-polig |
Länge der anschließbaren Leitung, maximum |
100 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
35 mm |
Breite des Sensors |
45 mm |
Höhe des Sensors |
1.011 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
+0 ... +55 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-20 ... +70 °C |
Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger |
3 W |
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders |
2 W |
Leitungslänge (Master/Slave), maximum |
50 m |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum |
0,5 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sender + Empfänger, Montagewinkel, Nutensteine |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SCR 402R-301 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Nur in Verbindung mit Slave |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Baumusterprüfbescheinigung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.06.2024, 01:32