schmersal_s_icon.png

SLC 220-E/R1525-80-RFBM

Artikelnummer: 101206387

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • Afdichtingsgraad IP65
  • Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
  • Resolutie 30 en 80 mm
  • Hoogte van het veiligheidsveld van 175 mm … 1675 mm

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

SLC 220-E/R1525-80-RFBM

Artikelnummer (bestelnummer)

101206387

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Master- of slavefunctie

master

Materiaal van de behuizing

Aluminium

Reactietijd, maximum

20 ms

Brutogewicht

3.630 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Cascadeerbaar

Ja

Herstartblokkering

Ja

Blanking

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Geïntegreerde weergave, diagnose

Ja

Aantal veilige digitale uitgangen

2

Aantal stralen

20

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, tot

d

Categorie volgens EN ISO 13849

2

PFH waarde

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

2

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidstype volgens IEC 61496-1

2

Mechanische gegevens

Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s

80 mm

Hoogte van het veiligheidsveld

1.525 mm

Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum

0,3 m

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

6 m

Laserdiode Golflengte

880 nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Aansluitstekker

Aansluitingen stekker, ontvanger

Inbouwstekker M12, 6-polig

Inbouwstekker M12, 8-polig

Aansluitingen stekker, zender

Inbouwstekker M12, 6-polig

Inbouwstekker M12, 8-polig

Lengte van de aansluitbare kabel, maximum

100 m

Mechanische gegevens - Afmetingen

Diameter van de sensor

40 mm

Hoogte van de sensor

1.554 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Beschermklasse

III

Elektrische gegevens

Schakelspanning OSSD, hoog-signaal

24 V

Stroomverbruik van de ontvanger

8 W

Stroomverbruik van de zender

4 W

Kabellengte (master/slave), maximum

3 m

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum

0,2 A

Uitvoering van de schakelelementen

p-schakelend

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Zender + ontvanger, montagebeugel

Toebehoren

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SCR 211

Opmerking

Opmerking (algemeen)

In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA.

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 2/05/2025 15:46