schmersal_s_icon.png

SLC 220-E/R1525-80-RFBM

Artikelnummer: 101206387

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Beskyttelses klasse IP65
  • Sikkerhedstype 2 ifølge IEC 61496-1
  • Opløsning 30 og 80 mm
  • Højde af beskyttelsesfelt fra 175 mm … 1675 mm

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

SLC 220-E/R1525-80-RFBM

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101206387

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Master- eller slave funktion

Master

Materiale til kapsling

Aluminium

Reaktionstid, maksimum

20 ms

Bruttovægt

3.630 g

Generelle data - egenskaber

Kan kaskade

Ja

Genstartspærre

Ja

Fade-out-funktion

Ja

Integreret display, status

Ja

Integreret display, diagnose

Ja

Antal afsikre digitale udgange

2

Antal stråler

20

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

2

PFH-værdi

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

2

Brugstid

20 År

Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1

2

Mekaniske data

Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s

80 mm

Højde på beskyttelsesfelt

1.525 mm

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0,3 m

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

6 m

Følernes bølgelængde

880 nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Tilslutning

Tilslutning Stik, Modtager

Indbygningsstik M12, 6 polet

Indbygningsstik M12, 8 polet

Tilslutning, Stik, Sender

Indbygningsstik M12, 6 polet

Indbygningsstik M12, 8 polet

Længde på tilslutningskablet, maksimum

100 m

Mekaniske data - afmåling

Diameter på føler

40 mm

Højde på føler

1.554 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Beskyttelsestal

III

Elektrisk data

Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrisk effektforbrug af modtager

8 W

Elektrisk effektforbrug af sender

4 W

Ledningslængde (master/slave), maksimum

3 m

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum

0,2 A

Version

P-type

Inkluderet

Inkluderet

Sender + modtager, Montage beslag

Tilbehør

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

SCR 211

Bemærk

Bemærk (generelt)

I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 1 mA.

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 06.09.2025 11.53