SLC440-ER-0810-14-H1
SLC440-ER-0810-14-H1
Typebenaming van het product: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm |
0250 | Hoogte van het veiligheidsveld 250 mm |
0330 | Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm |
0410 | Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm |
0490 | Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm |
0570 | Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm |
0650 | Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm |
0730 | Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm |
0810 | Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm |
0890 | Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm |
0970 | Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm |
1050 | Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm |
1130 | Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm |
1210 | Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm |
1290 | Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1370 | Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1450 | Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1530 | Hoogte van het veiligheidsveld 1530 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1610 | Hoogte van het veiligheidsveld 1610 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1690 | Hoogte van het veiligheidsveld 1690 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1770 | Hoogte van het veiligheidsveld 1770 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Resolutie 14 mm, reikwijdte 0,3 m ... 7 m |
30 | Resolutie 30 mm, reikwijdte 0,3 m ... 10 m |
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Status en diagnose via App met Bluetooth
- Geïntegreerde actieve opzethulp
- Onderdrukking: vast/beweeglijk
- Dubbele reset
- Geïntegreerde bewaking extern relais
- Straalcodering
- Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
- Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
- facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SLC440-ER-0810-14-H1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103039585 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661551791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Reactietijd, maximum |
20 ms |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Herstartblokkering |
Ja |
Bewaking extern relais geïntegreerd |
Ja |
Met straalcodering |
Ja |
Blanking |
Ja |
7-segmentdisplay |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
Bluetooth |
Ja |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Aantal stralen |
80 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s |
14 mm |
Hoogte van het veiligheidsveld |
810 mm |
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
3 m |
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
10 m |
Laserdiode Golflengte |
850 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitstekker |
Aansluitingen stekker, ontvanger |
Inbouwstekker M12, 8-polig |
Aansluitingen stekker, zender |
Inbouwstekker M12, 4-polig |
Lengte van de aansluitbare kabel, maximum |
100 m |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte van des Zenders |
891 mm |
Hoogte van des Ontvangers |
901 mm |
Lengte van de sensor |
33 mm |
Breedte van de sensor |
27,8 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Beschermklasse |
III |
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
Stroomverbruik van de ontvanger, maximum |
10 W |
Stroomverbruik van de zender, maximum |
5 W |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,25 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Set met 2 montagebeugels |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E 301 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA. |
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
Schakelvoorbeeld
UK Declaration of Conformity |
Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Serie SLC440 Serie SLG440 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16019910 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 2. März 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/05/2024 19:35