SLG 415T-E/R0800-03-12
SLG 415T-E/R0800-03-12
Downloads
- geïntegreerde optische mutingsensoren voor muting in twee richtingen
- 2 muting lichtstralen in gekruiste opstelling
- Besturingscategorie 4
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLG 425I)
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
SLG 415T-E/R0800-03-12 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101170474 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Uitstraling van de meerstralenfotocel |
Zender en ontvanger gescheiden |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Straalafstand |
400 mm |
Brutogewicht |
10.000 g |
Reactietijd, maximum |
7 ms |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Voorafgaande melding |
Ja |
mutingfunctie |
Ja |
Override |
Ja |
Herstartblokkering |
Ja |
Met straalcodering |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
Aantal stralen |
3 |
Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie |
1 |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Classificatie
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische gegevens
Hoogte van het veiligheidsveld |
810 mm |
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
1.000 mm |
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
2.500 mm |
Aslengte van de sensor |
950 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitstekker |
Aansluitingen stekker, ontvanger |
Inbouwstekker M23, 19-polig |
Aansluitingen stekker, zender |
Inbouwstekker M12, 5-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
50 mm |
Breedte van de sensor |
60 mm |
Hoogte van de sensor |
1.076 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
+0 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+55 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, minimum |
-20 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, maximum |
+70 °C |
Beschermklasse |
III |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
Stroomverbruik van de ontvanger |
6 W |
Stroomverbruik van de zender |
3 W |
Lengte van de kabel, maximum |
100 m |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,5 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Zender + ontvanger, montagebeugel, hamermoeren |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SCR 402R-301 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 0,3 mA. |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Goedkeuringscertificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/01/2023 21:14