SPACER BN 31 / BNS 33
Artikelnummer:
101158893
SPACER BN 31 / BNS 33
Artikelnummer:
101158893
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- voor de montage van de veiligheidssensor en de bedienmagneet op ferromagnetisch materiaal
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SPACER BN 31 / BNS 33 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101158893 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661183008 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
15 g |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 5/07/2024 14:15