Speciale SFB-apparaatvarianten

BDF 200-FB

BDF 200-FB


  • Noodstop met elektronische OSSD's
  • Kunststofbehuizing
  • slanke, schokbestendige behuizing
  • te installeren aan courante aluminiumprofielen
  • 8-polige M12-aansluiting

Naar de categorie
AZM 161-FB

AZM 161-FB


  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacten
  • Lange levensduur
  • Toesteluitvoering voor de aansluiting op een Safety-Feld-Box SFB
  • Inbouwstekker M12, 8-polig

Naar de categorie
AZM 170

AZM 170-FB


  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Compacte bouwvorm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Lange levensduur
  • Hoge vasthoudkracht
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Toesteluitvoering voor de aansluiting op een Safety-Feld-Box SFB
  • Inbouwstekker M12, 8-polig

Naar de categorie