SRB-E-301MC
- ■ Geschikt voor toepassingen tot cat. 4/PL e en tot SIL 3
- 1- of 2-kanalige signaalverwerking
- Bewaking van het start-/terugkoppelingscircuit
- Naar keuze dwarssluitingsherkenning
- 3 veiligheidscontacten stopcategorie 0
Typebenaming van het product: SRB-E-301MC-(1)(2) |
(2) | |
Opsteekbare schroefklemmen: eendradig (stijf) of fijndradig (flexibel): 0,2 … 2,5 mm²; Fijndradig met adereindhulzen: 0,25 … 2,5 mm² | |
CC | Opsteekbare veeraansluitklemmen: eendradig (stijf) of fijndradig (flexibel): 0,2 … 1,5 mm²; Fijndradig met adereindhulzen: 0,25 … 1,5 mm² |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Archief