ULS-ST2
Artikelnummer:
101207765
ULS-ST2
Artikelnummer:
101207765
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Uitvoering voor lichtscherm met 2 stralen
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
ULS-ST2 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101207765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Algemene gegevens
Uitvoering |
Uitvoering voor lichtscherm met 2 stralen |
Materiaal van de behuizing |
Metaal |
Brutogewicht |
1.000 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
146 mm |
Hoogte |
1.000 mm |
Diepte |
130 mm |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
SLG 420 SLG 220 SLG 425I |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 4/02/2023 17:50