schmersal_s_icon.png

Z3K 236-11ZR-2538-3

Artikelnummer: 151184885

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
4SStoter 4S
4RRolstoter 4R
1RRolhefboom 1R
KRolhefboom K
3KHaakse rolhefboom 3K
4KHaakse rolhefboom 4K
K4Haakse rolhefboom K4
1HRoldraaihefboom 1H
7HRoldraaihefboom 7H
10HStaafhefboom 10H
12HRoldraaihefboom 12H
14HRoldraaihefboom 14H
AFVeerstaafhefboom AF
RMSMessing rol

(3)
3smalle vorm
215brede vorm

(4)
022 verbreekcontacten (NC)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
202 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)

(5)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping

(6)
zonderWartelinvoer M20
IDSnijklemmen
NPTkabelwartel NPT 1/2"
STM12 stekker met A-codering
ST-2310M12 stekker met B-codering

(7)
1297Behuizing met dwarse sleufgaten

(8)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(9)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Kunststofbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Dubbel geïsoleerd
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

Z3K 236-11ZR-2538-3

Artikelnummer (bestelnummer)

151184885

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Bouwvorm van de behuizing

Bouwvorm volgens de norm

Aandrijfvorm volgens DIA EN 50047

e

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkt

Brutogewicht

60 g

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Bedienelement

rolhefboom

Mechanische levensduurduur, minimum

20.000.000 schakelingen

Bedieningskracht, minimum

9 N

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

19 N

Min. bedieningssnelheid

240 mm/min

Max. bedieningssnelheid

1 m/s

Opmerking (bedieningssnelheid)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

0,75 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

30 mm

Breedte van de sensor

30 mm

Hoogte van de sensor

93,1 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1

1.000 A

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Schakelfrequentie

5.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 8/03/2025 22:02