ZS 231-01YR-M16-1256
ZS 231-01YR-M16-1256
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
ZS 231-01YR-M16-1256 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101168060 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661220390 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
DIN VDE 0660-200 EN 81 EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Brutogewicht |
55 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedieningskracht, ongeveer |
6 N |
Contactopening |
2 mm |
Bedieningssnelheid |
10 mm/min |
Opmerking (omschakeltijd) |
Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Termination |
Screw terminals M16 x 1.5 |
aansluitwijze |
Schroefaansluiting M16x1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
31 mm |
Breedte van de sensor |
30 mm |
Hoogte van de sensor |
72 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Magnetisch sprongsysteem Arrêterend |
Natrilduur, maximum |
3 ms |
Schakelfrequentie |
5.000 /h |
Omschakeltijd, maximum |
5 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/05/2025 13:46