schmersal_s_icon.png

ZS 231-01YR-M16-1256

Varenummer: 101168060

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

ZS 231-01YR-M16-1256

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101168060

EAN (European Article Number)

4030661220390

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-200

EN 81

EN IEC 60947-5-1

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Bruttovekt

55 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall åpnere

1

Antall sikkerhetskontakter

1

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Aktiviseringskraft, cirka

6 N

Contact opening

2 mm

Aktueringshastighet

10 mm/min

Merk (kontaktomslagstid)

Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet

Mechanical data - Connection technique

brudd

Screw terminals M16 x 1.5

Konnektor stikk

Screw connection M16x1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

31 mm

Bredde på sensor

30 mm

Høyde på sensor

72 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Koblingselement

Åpner (NC)

Bryteprinsipp

Magnet Snap Action

Latching

Prelltid, maksimum

3 ms

Maksimal koblingsfrekvens

5.000 /h

Kontaktomslagstid, maksimum

5 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 18.08.2025, 00:54