BN 31-RZ-1978-4
BN 31-RZ-1978-4
Downloads
- 1 Reed contakts
- Non-contact principle
- Actuation from side
- Flat design
- Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Thermoplastic enclosure
- Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
- 2 reed contacts
Ordering data
Product type description |
BN 31-RZ-1978-4 |
Article number (order number) |
101175622 |
EAN (European Article Number) |
4030661305615 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
General data
Working principle |
magnetisch |
Housing construction form |
rechthoekig |
Housing material |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Gross weight |
25 g |
General data - Features
Latching |
Ja |
Suitable for elevators |
Ja |
Number of snap-in contacts |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Magneet |
Mechanical life, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Actuating speed, maximum |
18 m/s |
Mounting |
Behuizing met sleufgaten |
Mechanical data - Switching distances
Note (Switching distance Sn) |
Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering De opgegeven schakelafstanden gelden bij de bediening van individueel gemonteerde toestellen zonder ferromagnetische invloed. De afstand kan, positief of negatief, veranderen door ferromagnetische invloeden. Bij een opstelling van meerdere bedienmagneten moet er rekening gehouden worden met wederzijdse beïnvloeding. |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Repeat accuracy R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
1 m |
Termination |
Stekker M8 |
Wire cross-section |
0,75 mm2 |
Wire cross-section |
18 AWG |
Material of the Cable mantle |
H03VV-F |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
13 mm |
Width of sensor |
88 mm |
Height of sensor |
25 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Resistance to vibrations |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching current, maximum |
3 A |
Switching capacity, maximum |
80 W |
Electrical data - Digital Output
Design of control elements |
Reed-contact |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N |
Note
Note (General) |
De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet. Bij de confrontatie van schakelaar en bedieningsmagneet moet de kleurenindeling overeenstemmen: rood (S) op rood (S) en groen (N) op groen (N). Dit geldt niet voor het bistabiele contact. De schakelaar moet met een niet-magnetische tussenlaag van minstens 20 mm op ijzer gemonteerd worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
Informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kbn31f03
| 97,9 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 px - 72 dpi
| 12,8 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 px - 72 dpi
| 94,8 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 px - 72 dpi
| 12,3 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 px - 72 dpi
| 15,4 kB | .jpg | 123.472 x 34.219 mm - 350 x 97 px - 72 dpi
Maatschets basistoestel
Karakteristiek diagram
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17-04-2025 18:21