schmersal_s_icon.png

RST 36-1-AD07

Artikelnummer: 103001558

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Actuation from side
  • Simple flexible mounting and adjustment
  • AS interface

Ordering data

Product type description

RST 36-1-AD07

Article number (order number)

103001558

EAN (European Article Number)

4030661426471

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden.

General data

Material of the actuator

Kunststof

Gross weight

55 g

Mechanical data

Active area

voorkant

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

22 mm

Width of the actuator

91 mm

Height of the actuator

25 mm

Accessory

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 06-04-2025 14:57