schmersal_s_icon.png

NDRR50RT-2905-1

Artikelnummer: 103013775

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:
NDR(1)50(2)(3)(4)(5)

(1)
RArrêtering (alleen in combinatie met EFR); ontgrendeling door draaien en trekken
ZVasthouding (geïntegreerd in de kop van het toestel); trekken om te ontgrendelen

(2)
Afdichtring wit
GR/Afdichtring zwart
BL/Afdichtring blauw

(3)
RTToestelkop rood

(4)
/xxxCijfers bij de symbolen

(5)
Frontring zilver (verchroomd)
-2905-1Frontring gele (kunststof)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Emergency stop and Mushroom devices with latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NDRR50RT-2905-1

Article number (order number)

103013775

EAN (European Article Number)

4030661492193

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Approvals - Standards

Certificates

cULus

hygiene tested

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

Noodstopdrukknop

Design

External jump mechanism

Installation conditions (mechanical)

naar keuze

Sealing type

Membraan

Lipafdichtingen

Material of the operators

ABS

Material of the front ring

ABS, verchroomd

Material of the bellows

Silicone

Colour of the operating element

Rood

Colour of the front ring

Geel

Colour of the bellows

Wit

Gross weight

50 g

General data - Features

Emergency-Stop button

Ja

Mounting flange

Ja

Safety functions

Ja

External snap mechanism

Ja

Latching

Ja

Fully insulated

Ja

Number of contact elements, maximum

2

Mechanical data

Unlocking

Ontgrendeling via trekbeweging

Mechanical life, minimum

100.000 Operations

Actuating force, approx.

2 N

Mounting

Montageflens ELM

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Mechanical data - Dimensions

Height

45 mm

Note (Mounting depth)

Depth behind front panel including a contact element

diameters for the actuating heads

50 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

50 x 50 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12-04-2025 21:01