schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZM 170-B6

Artikelnummer: 131123391

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Particularly suitable for hinged guards
  • The direction of actuation can be selected by applicable insertion of the insert

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZM 170-B6

Article number (order number)

131123391

EAN (European Article Number)

8905236104398

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material of the actuator

Roestvrij staal

Gross weight

22 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

50 mm

Actuator

beweeglijk

Note

Note (General)

Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen

Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 50 mm instelbaar tot minimaal 2 mm (a en b)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 29-04-2025 17:53