schmersal_s_icon.png

ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test

Artikelnummer: 999991010

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:
ACC-AZM40-(1)-(2)-(3)

(1)
LEVHefboom
PTvuistslagknop

(2)
TPaniekontgrendeling
NNoodontgrendeling

(3)
40 mmVoor deurdikte tot 40 mm (alleen voor PT-versie)
170 mmVoor deurdikte tot 170 mm (alleen voor PT-versie)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-AZM40-PT-T-40MM-Test

Artikelnummer (bestelnummer)

999991010

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661638461

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Materiaal van de bedieningsdeel

Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing

Kleur van de behuizing

Zwart

Kleur von de bedieningsdeel

Rood

Algemene gegevens - Eigenschappen

Paniekontgrendeling

Ja

Mechanische gegevens

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2x M5

Ontwerp van de schroefkop

Countersunk screw

Aandraaimoment van de schroef voor de ontgrendelingsbeugel

0,55 Nm

Ontwerp van de bevestigingsschroef van de ontgrendeling

M2 x 13 (TX6)

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

54 mm

Breedte

36 mm

Hoogte

58 mm

Diameter, opening {mm}

14 mm


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 22-05-2025 17:44