schmersal_s_icon.png

AZ201-I2-CC-T-1P2P

Artikelnummer: 999999000

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • Zelfbewakende serieschakeling
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • Intelligente diagnose

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

AZ201-I2-CC-T-1P2P

Artikelnummer (bestelnummer)

999999000

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661504315

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

algemene informatie

Individuele codering, herhaald aanleren mogelijk

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

hoog

Werkingsprincipe

RFID, 125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Risicotijd, maximum

200 ms

Reactietijd van de veiligheidsuitgangen in geval van uitschakeling door de actuator, maximaal

100 ms

Reactietijd van de veiligheidsuitgangen bij uitschakeling door de veiligheidsingangen, maximaal

0,5 ms

Brutogewicht

392 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Kortsluitdetectie mogelijk

Ja

Dwarssluitingsherkenning

Ja

Serieschakeling

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, tot

e

Categorie volgens EN ISO 13849

4

PFH waarde

1,90 x 10⁻⁹ /h

PFD waarde

1,60 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Arrêteerkracht

30 N

Max. bedieningssnelheid

0,2 m/s

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2x M6

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mechanical data - Switching distances

Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao

4 mm

Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar

30 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Hysteresis, (schakelafstand), maximum

1,5 mm

Herhalingsnauwkeurigheid R

0,5 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Length of sensor chain, maximum

200 m

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

aansluitwijze

Veerklemaansluiting

Draaddoorsnede, minimum

0,25 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

1,5 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aderdoorsnede, minimum

23 AWG

Aderdoorsnede, maximum

15 AWG

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

50 mm

Breedte van de sensor

40 mm

Hoogte van de sensor

220 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP66

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relatieve vochtigheid, maximum

93 %

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

III

Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum

2.000 m

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

32 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad volgens VDE 0100

3

Elektrische gegevens

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

50 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Nominale bedrijfsstroom

700 mA

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1

100 A

External wire and device fuse rating

4A gG

Tijd voor operationeel, maximum

4.000 ms

Schakelfrequentie, maximum

1 Hz

Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen

Benaming, veiligheidsingangen

X1 en X2

Schakeldrempels

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Stroomverbruik bij 24 V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classificatie ZVEI CB24I, daling

C1

Classificatie ZVEI CB24I, bron

C1

C2

C3

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Benaming, veiligheidsuitgangen

Y1 en Y2

Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)

250 mA

Uitvoering van de schakelelementen

kortsluitvast, p-schakelend

Spanningsval Ud, maximum

4 V

Lekstroom Ir, maximum

0,5 mA

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

0,5 ms

Classificatie ZVEI CB24I, bron

C2

Classificatie ZVEI CB24I, daling

C1

C2

Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang

Benaming, Diagnose-uitgangen

OUT

Nominale bedrijfsstroom

50 mA

Uitvoering van de schakelelementen

kortsluitvast, p-schakelend

Spanningsval Ud, maximum

4 V

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

0,05 A

Statusindicatie

Opmerking (LED-statusindicatie)

Bedrijfstoestand: gele LED

Fout / functiestoring: rode LED

Voedingsspanning UB: groene LED

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Toebehoren

Aanbeveling (bediensleutel)

AZ/AZM201-B1

AZ/AZM201-B30

Instructies voor bediening en montage

1 Over dit document

1.1 Functie

Deze bedieningshandleiding geeft u de benodigde informatie voor de montage, inbedrijfneming, veilige werking en de demontage van de veiligheidsschakelaar. Een duidelijk leesbare kopie van de bedieningshandleiding moet altijd in de directe nabijheid van het product bewaard worden.

1.2 Doelgroep van de bedieningshandleiding: gemachtigd personeel

Alle activiteiten die in deze bedieningshandleiding beschreven worden, mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel, dat hiertoe gemachtigd is door de eigenaar van de machine of installatie, uitgevoerd worden.

Zorg ervoor dat u de bedieningshandleiding gelezen heeft en begrijpt voordat u het component installeert en in werking stelt.

Bij de keuze en inbouw van de componenten en bij hun integratie in de besturing moet de machinebouwer rekening houden met de normbepalingen en hun eisen.

1.3 Gebruikte symbolen

  • Informatie, tip, opmerking: Dit symbool markeert nuttige extra informatie.
  • Voorzichtig: Het niet-naleven van deze waarschuwing kan tot storingen, een foutieve werking of defecten leiden.
    Waarschuwing: Het niet-naleven van deze waarschuwing kan tot lichamelijke verwondingen en/of materiële schade aan de machine tot gevolg hebben.

1.4 Correct gebruik

Het productassortiment van Schmersal is niet bedoeld voor particuliere consumenten.

De hier beschreven producten werden ontwikkeld om veiligheidsrelevante functies uit te voeren als onderdeel van een volledige machine of installatie. De bouwer van een machine of installatie is verantwoordelijk voor de correcte werking van het geheel.

De veiligheidscomponent mag uitsluitend voor de door de fabrikant toegestane toepassingen en doeleinden gebruikt worden. Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied vindt u in het hoofdstuk "Productbeschrijving".

1.5 Algemene veiligheidsinstructies

De gebruiker moet de veiligheidsinstructies van deze bedieningshandleiding alsmede de nationale installatienormen en de geldende veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften in acht nemen.

  • Aanvullende technische informatie vindt u in de Schmersal catalogi of in de online catalogus: products.schmersal.com.

Alle vermeldingen zijn vrijblijvend en zonder enige contractuele verbintenis. Technische wijzigingen voorbehouden.

Bij naleving van de veiligheidsinstructies en de instructies voor montage, inwerkingstelling, bediening en onderhoud zijn geen restrisico's bekend.

1.6 Waarschuwing voor foutief gebruik

  • Bij ondeskundig of niet-correct gebruik of manipulaties kunnen bij gebruik van de component eventuele gevaren voor personen of schade aan machine- of installatieonderdelen niet uitgesloten worden.

1.7 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en bedrijfsstoringen die voortvloeien uit montagefouten of het niet naleven van deze bedieningshandleiding. Voor schade die ontstaat vanwege het gebruik van reserveonderdelen of toebehoren, die niet door de fabrikant toegelaten zijn, is iedere vorm van aansprakelijkheid van de fabrikant uitgesloten.

Om veiligheidsredenen is het eigenhandig herstellen, ombouwen of veranderen van het component uitdrukkelijk verboden. Iedere eigenmachtig uitgevoerde reparatie, ombouw of verandering is uit veiligheidsoogpunt niet toegestaan, en ontslaat in voorkomend geval de fabrikant van elke aansprakelijkheid en/of daaruit voortvloeiende schade.

2 Productbeschrijving

2.1 Typenschlüssel

Typebenaming van het product:
AZ201-(1)-(2)-T-(3)
zonderStandaardcodering
I1Individuele codering
I2Individuele codering, meerdere keren aanleerbaar
(2)
SKSchroefaansluitklemmen
CCInbouwstekker M12, 8-polig
(3)
1P2P1 diagnose-uitgang met p-schakeling en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling
SD2Pseriële diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling
BedieningssleutelGeschikt voor:
AZ/AZM201-B1-...Verschuifbare beschermvoorzieningen
AZ/AZM201-B30-...Draaibare beschermvoorzieningen
AZ/AZM201-B40-...Deuren met aanslag met overlappende vouw.
  • Alleen bij een correcte uitvoering van de montage, zoals in deze handleiding beschreven, blijft de veiligheidsfunctie en dus de conformiteit met de Machinerichtlijn behouden.

2.2 Speciale versies

Voor speciale versies die niet in de typesleutel vermeld worden, gelden de vermeldingen hiervoor en hierna, voor zover zij overeenstemmen met de serieversies.

  • Speciale of van de norm afwijkende informatie over speciale uitvoeringen vindt u in het afsluitende hoofdstuk "Appendix – Speciale uitvoeringen".

2.3 Bestemming en gebruik

De contactloos werkende elektronische veiligheidsschakelcomponent is ontworpen voor gebruik in veiligheidscircuits en dient voor de positiebewaking en vergrendeling van bewegende beschermvoorzieningen.

  • De veiligheidsschakelcomponenten zijn volgens ISO 14119 als type 4 vergrendelvoorzieningen geclassificeerd. Uitvoeringen met individuele codering zijn als hoog gecodeerd ingedeeld.

De veiligheidsfunctie bestaat uit het veilig uitschakelen van de veiligheidsuitgangen bij het openen van de beschermvoorziening en het behouden van de uitgeschakelde toestand van de veiligheidsuitgangen zolang de beschermvoorziening geopend blijft.

Serieschakeling
Het toepassen van een serieschakeling is mogelijk. Bij een serieschakeling blijft de risicotijd ongewijzigd en verhoogt de reactietijd met de som van de in de technische gegevens opgegeven reactietijd van de ingangen per bijkomend toestel. Het aantal componenten wordt uitsluitend beperkt door de kabelverliezen en door de externe kabelbescherming, volgens de technische gegevens. Een serieschakeling van toestellen met seriële diagnosefunctie is mogelijk tot een maximum van 31 componenten.
  • De gebruiker moet het veiligheidscircuit evalueren, ontwerpen en opbouwen volgens de van toepassing zijnde normen en afhankelijk van het vereiste veiligheidsniveau. Als meerdere veiligheidssensoren deelnemen aan eenzelfde veiligheidsfunctie, moeten de PFH waarden van de individuele componenten opgeteld worden.
  • Het volledige concept van de besturing, waarin de veiligheidscomponent geïntegreerd wordt, moet gevalideerd worden volgens de relevante normen.

2.4 Technische gegevens

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

algemene informatie

Individuele codering, herhaald aanleren mogelijk

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

hoog

Werkingsprincipe

RFID, 125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Risicotijd, maximum

200 ms

Reactietijd van de veiligheidsuitgangen in geval van uitschakeling door de actuator, maximaal

100 ms

Reactietijd van de veiligheidsuitgangen bij uitschakeling door de veiligheidsingangen, maximaal

0,5 ms

Brutogewicht

392 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Kortsluitdetectie mogelijk

Ja

Dwarssluitingsherkenning

Ja

Serieschakeling

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, tot

e

Categorie volgens EN ISO 13849

4

PFH waarde

1,90 x 10⁻⁹ /h

PFD waarde

1,60 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Arrêteerkracht

30 N

Max. bedieningssnelheid

0,2 m/s

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2x M6

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mechanical data - Switching distances

Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao

4 mm

Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar

30 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Hysteresis, (schakelafstand), maximum

1,5 mm

Herhalingsnauwkeurigheid R

0,5 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Length of sensor chain, maximum

200 m

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

aansluitwijze

Veerklemaansluiting

Draaddoorsnede, minimum

0,25 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

1,5 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aderdoorsnede, minimum

23 AWG

Aderdoorsnede, maximum

15 AWG

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

50 mm

Breedte van de sensor

40 mm

Hoogte van de sensor

220 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP66

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relatieve vochtigheid, maximum

93 %

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

III

Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum

2.000 m

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

32 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad volgens VDE 0100

3

Elektrische gegevens

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

50 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Nominale bedrijfsstroom

700 mA

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1

100 A

External wire and device fuse rating

4A gG

Tijd voor operationeel, maximum

4.000 ms

Schakelfrequentie, maximum

1 Hz

Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen

Benaming, veiligheidsingangen

X1 en X2

Schakeldrempels

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Stroomverbruik bij 24 V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classificatie ZVEI CB24I, daling

C1

Classificatie ZVEI CB24I, bron

C1

C2

C3

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Benaming, veiligheidsuitgangen

Y1 en Y2

Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)

250 mA

Uitvoering van de schakelelementen

kortsluitvast, p-schakelend

Spanningsval Ud, maximum

4 V

Lekstroom Ir, maximum

0,5 mA

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

0,5 ms

Classificatie ZVEI CB24I, bron

C2

Classificatie ZVEI CB24I, daling

C1

C2

Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang

Benaming, Diagnose-uitgangen

OUT

Nominale bedrijfsstroom

50 mA

Uitvoering van de schakelelementen

kortsluitvast, p-schakelend

Spanningsval Ud, maximum

4 V

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

0,05 A

Statusindicatie

Opmerking (LED-statusindicatie)

Bedrijfstoestand: gele LED

Fout / functiestoring: rode LED

Voedingsspanning UB: groene LED

UL-opmerking

Alleen geïsoleerde spanningstoevoer gebruiken. Uitsluitend bedoeld voor gebruik in toepassingen, die voldoen aan de vereisten van de VS-norm NFPA 79. Adapters voor de veldbedrading zijn verkrijgbaar bij de fabrikant. Informatie van de fabrikant in acht nemen.

FCC/IC - Opmerking

Dit toestel is conform aan Deel 15 van de FCC-bepalingen en bevat licentievrije zenders/ontvangers die conform zijn aan de licentievrije RSS-norm(en) van de ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada.
De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit toestel mag geen schadelijke stoorsignalen veroorzaken, en
(2) Dit toestel moet stoorsignalen kunnen tolereren. Hiertoe behoren ook stoorsignalen die tot een ongewenste werking van het toestel kunnen leiden.
Dit toestel leeft bij gebruik op een minimumafstand van 100 mm de grenswaarden voor het stimuleren van de zenuwen (ISED SPR-002) na. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de bevoegdheid voor het gebruik van het apparaat verliest.

De in dit toestel geïntegreerde, licentievrije zender/ontvanger vervult de voor licentievrije radioapparatuur geldende eisen van de "Radio Standards Specification" van de instantie Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED). Het gebruik is onder beide volgende voorwaarden toegelaten:
(1) het toestel mag geen storingen genereren.
(2) het toestel moet bestand zijn tegen ontvangen radio-interferentie, ook als deze zijn werking kan beïnvloeden.
Dit toestel voldoet aan de eisen met betrekking tot de blootstellingsgrenswaarden voor stimulering van de zenuwen (ISED CNR-102) bij processen met een minimumafstand van 100 mm.
Wijzigingen of verbouwingen waarvoor K.A. Schmersal GmbH & Co. KG niet uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de vergunning voor het gebruik van het toestel verliest.

 ICO_PRO_logo-anatel-01
20941-22-14519
Este equipamento nao tem direito àprotecao contra interferência prejudicial e nao pode causar interferencia em sistemas devidamente autorizados.
Para maiores informacores consultar: www.gov.br/anatel

3 Montage

3.1 Algemene montage-instructies

  • Neem ook de opmerkingen van de normen ISO 12100, ISO 14119 en ISO 14120.

De veiligheidsschakelaar met vergrendelfunctie en de bediensleutel zijn voorzien van telkens twee bevestigingsgaten voor M6 schroeven met onderlegring (onderlegringen inbegrepen in de levering). De behuizing van de component mag niet als aanslag gebruikt worden. De plaats van montage is willekeurig. Het binnendringen van vuil in de gebruikte openingen moet echter vermeden worden. De niet-gebruikte opening van de bediensleutel moet met de stofkap (inbegrepen in de levering) afgedicht worden.

Minimumafstand tussen twee veiligheidsschakelcomponenten
of andere systemen met dezelfde frequentie (125 kHz): 100 mm.

Montage van de bediensleutels
Zie bedieningshandleiding van de bediensleutel in kwestie

  • De bediensleutels moeten via geschikte maatregelen (gebruik van eenwegschroeven, lijmen, uitboren van de schroefkoppen, borgen met pennen) onlosmakelijk aan de beschermvoorziening bevestigd worden en tegen verschuiven beveiligd worden.

3.2 Afmetingen

Alle maten in mm.

Legende
B: actief RFID-bereik

  • Metalen onderdelen en magneetvelden in het zijdelingse RFID-bereik van de veiligheidsschakelcomponent en de bediensleutel kunnen de schakelafstand beïnvloeden of de werking verstoren.

4 Elektrische aansluiting

4.1 Algemene opmerkingen betreffende de elektrische aansluiting

  • De elektrische aansluiting mag uitsluitend in spanningsloze toestand door gemachtigd en gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.

De voeding moet worden beschermd tegen permanente overspanning. Daarom moeten gestabiliseerde voedingen volgens EN 60204-1 gebruikt worden.

De vereiste elektrische kabelbescherming moet in de installatie worden voorzien.

De veiligheidsuitgangen kunnen rechtstreeks opgenomen worden in het veiligheidscircuit van de besturing.

  • De gemonteerde brug -24V, X1, X2 is inbegrepen in de levering van ...-1P2P en ...-SD2P.
kabel

De kabelinvoer gebeurt via een metrische wartel M 20. Deze moet door de gebruiker passend voor de gebruikte kabel gedimensioneerd worden. De gebruikte kabelwartels moeten over een trekontlasting en een geschikte IP beschermgraad beschikken.

Lengte x van de kabel

  • aan schroefklemmen (SK): 8 mm
  • aan veeraansluitklemmen (CC) van het type s, r of f: 7,5 mm

4.3 Vereisten voor de te gebruiken veiligheidsmodule

Tweekanalige veiligheidsingang, geschikt voor 2 p-schakelende halfgeleideruitgangen (OSSD)

  • Configuratie veiligheidsbesturing
    Bij aansluiting van de veiligheidsschakelcomponent aan elektronische veiligheidsmodules raden wij aan, een tijdsvertraging van minstens 100 ms in te stellen. De veiligheidsingangen van de veiligheidsmodule moeten een testimpuls van ca.1 ms kunnen maskeren. De veiligheidsmodule moet niet met een dwarssluitdetectie uitgerust zijn; een eventueel aanwezige dwarssluitdetectie moet uitgeschakeld worden.
  • Meer informatie voor het kiezen van geschikte veiligheidsmodules vindt u in de Schmersal catalogi of in de online catalogus: products.schmersal.com.

4.4 Seriële diagnose -SD

  • Accessoires voor de serieschakeling
    Voor een comfortabele bekabeling en serieschakeling van SD componenten zijn de SD-verdelers PFB-SD-4M12-SD (variant in gesloten behuizing voor gebruik ter plaatse) en PDM-SD-4CC-SD (variant voor installatie op DIN rail in de schakelkast) en een uitgebreid gamma accessoires verkrijgbaar. Gedetailleerde informatie vindt u op het Internet onder products.schmersal.com.
  • Bij het bekabelen van SD componenten moet rekening worden gehouden met de spanningsval op de kabels en de stroombelastbaarheid van de individuele componenten.

4.5 Aansluitconfiguratie en toebehoren aansluitstekker

Functie van het veiligheidscomponentPinconfiguratie van de inbouwstekker ST2 M12, 8-poligConfiguratie van de afneembare klemlijstenKleurencodesvan de Schmersal stekkersvolgens DIN 47100Mogelijke kleurencode van andere courant verkrijgbare aansluitstekkers Kleurencode van andere courant verkrijgbare aansluitstekkers volgens EN 60947-5-2
 met conventionele diagnose-uitgangmet seriële diagnoseGRA_PRO_PIN_km12-k8b
24VUe11WHBN
X1Veiligheidsingang 122BNWH
GNDGND35GNBU
Y1Veiligheidsuitgang 147YEBK
OUTDiagnose-uitgangSD uitgang59GYGY
X2Veiligheidsingang 263PKPK
Y2Veiligheidsuitgang 278BUVT
INzonder functieSD ingang84RDOF
 zonder functie-6  
Aanzicht klemlijsten voor bestelindex -SK of CCAanzicht uitvoering met afneembare klemlijsten
 GRA_PRO_WIR_kazm2l38GRA_PRO_WIR_kazm2l39 GRA_PRO_WIR_kazm2l37
Aansluitkabels met koppeling (female) IP67 / IP69, M12, 8-polig - 8 x 0,25 mm² volgens DIN 47100
KabellengteBestelnummer
2,5 m103011415
5,0 m103007358
10,0 m103007359
15,0 m103011414

Andere versies met andere lengtes en haakse kabeluitgang op aanvraag verkrijgbaar.

4.6 Schakelvoorbeelden voor de serieschakeling

Het toepassen van een serieschakeling is mogelijk. Bij een serieschakeling blijft de risicotijd ongewijzigd en verhoogt de reactietijd met de som van de in de technische gegevens opgegeven reactietijd van de ingangen per bijkomend toestel. Het aantal componenten wordt uitsluitend beperkt door de kabelverliezen en door de externe kabelbescherming, volgens de technische gegevens. Een serieschakeling van AZ201...-SD met seriële diagnosefunctie is mogelijk tot een maximum van 31 componenten.

De getoonde toepassingsvoorbeelden zijn voorstellen. De gebruiker moet echter de schakeling en de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing controleren.

Aansluitvoorbeeld 1: Serieschakeling van de AZ201 met conventionele diagnose-uitgang
Bij de serieschakeling moet de brug 24V-X1-X2 tot aan de laatste component uit alle componenten verwijderd worden. De spanning wordt in de beide veiligheidsingangen van de laatste veiligheidscomponent van de ketting (gezien vanaf de veiligheidsmodule) gevoed. De veiligheidsuitgangen van de eerste veiligheidscomponent worden op de veiligheidsmodule aangesloten.

Y1 en Y2 = veiligheidsuitgangen → veiligheidsmodule

Aansluitvoorbeeld 2: Serieschakeling AZ201 met seriële diagnosefunctie (max. 31 componenten in serie)
Bij componenten met seriële diagnosefunctie (bestelindex -SD) worden de seriële aansluitingen in serie geschakeld en voor evaluatie op een SD-Gateway aangesloten. De veiligheidsuitgangen van de eerste veiligheidscomponent worden op de veiligheidsmodule aangesloten. De seriële Diagnose Gateway wordt met de seriële diagnose-ingang van de eerste veiligheidscomponent verbonden.

Y1 en Y2 = veiligheidsuitgangen → veiligheidsmodule
SD-IN → Gateway → Fieldbus

5 Bediensleutel aanleren / bediensleuteldetectie

Veiligheidsschakelaars met standaardcodering zijn bij levering klaar voor gebruik.

Individueel gecodeerde veiligheidsschakelaars en bediensleutels worden volgens de onderstaande procedures op elkaar afgestemd:

  1. Veiligheidsschakelaar uitschakelen en opnieuw onder spanning zetten.
  2. Bediensleutel in het detectiebereik brengen. De leerprocedure wordt aan de veiligheidsschakelaar gesignaleerd, groene LED is uitgeschakeld, rode LED brandt, gele LED knippert (1 Hz).
  3. Na 10 seconden geven korte knipperimpulsen (3 Hz) aan dat de bedrijfsspanning van de veiligheidsschakelaar uitgeschakeld moet worden. (Wordt de spanning niet binnen 5 minuten uitgeschakeld, dan breekt de veiligheidsschakelaar de leerprocedure af en knippert hij 5 maal rood om een foutieve bediensleutel te signaleren).
  4. Zodra de bedrijfsspanning opnieuw ingeschakeld wordt, moet de bediensleutel opnieuw gedetecteerd worden om de geleerde bediensleutelcode te activeren. De geactiveerde code wordt op die manier definitief opgeslagen.

Bij besteloptie -I1 is de uitgevoerde toewijzing van veiligheidsschakelcomponent en bediensleutel onomkeerbaar.

Bij besteloptie -I2 kan de procedure voor het aanleren van een nieuwe bediensleutel onbegrensd herhaald worden. Bij het aanleren van een nieuwe bediensleutel wordt de op dat ogenblik actieve code ongeldig. Daarnaast garandeert een vrijgaveblokkering van 10 minuten een verhoogde beveiliging tegen manipulatie. De groene LED knippert tot de tijd van de vrijgaveblokkering verstreken is en de nieuwe bediensleutel gedetecteerd is. In geval van een spanningsonderbreking tijdens het verstrijken van de tijd, begint de manipulatiebeveiligingstijd van 10 minuten vanaf nul opnieuw te lopen.

6 Werkprincipes en diagnosefuncties

6.1 Werkingsprincipe van de veiligheidsuitgangen:

Het openen van de beschermvoorziening heeft de uitschakeling van de veiligheidsuitgangen binnen de risicotijd tot gevolg.

6.2 Diagnose-LED's

De veiligheidsschakelaar geeft zijn bedrijfstoestand en storingen weer via een driekleurige LED aan de voorkant van het toestel.

groen (power)Voedingsspanning aanwezig
geel (status)bedrijfstoestanden
rood (fault) Fout (zie tabel 2: foutmeldingen / impulscodes rode diagnose-LED)

6.3 Veiligheidsvergrendeling met conventionele diagnose-uitgang

De kortsluitvaste diagnose-uitgang OUT kan voor centrale visualisatie- of besturingstaken gebruikt worden, bijvoorbeeld in een PLC.

Als de deur gesloten is en de bediensleutel ingevoerd is, wordt dit weergegeven via een 24V signaal.

De diagnose-uitgang is geen veiligheidsrelevante uitgang!

Fout
Storingen waardoor de veilige werking van de veiligheidsschakelcomponent niet langer gewaarborgd is (interne storingen), leiden tot de uitschakeling van de veiligheidsuitgangen binnen de risicotijd. Na het elimineren van de fout wordt de foutmelding gereset door het openen en opnieuw sluiten van de bijbehorende veiligheidsdeur.

  • Wordt meer dan een fout aan de veiligheidsuitgangen of een dwarssluiting tussen Y1 en Y2 gedetecteerd, dan vergrendelt de veiligheidsvergrendeling automatisch elektronisch.. Fouten kunnen dan niet meer op een normale manier worden gereset. Om deze vergrendeling te resetten, moet het toestel na het opheffen van de fout-oorzaken eenmaal van de voedingsspanning gescheiden worden.

Foutwaarschuwing
Een storing die de veilige werking van de veiligheidsschakelcomponent niet onmiddellijk in gevaar brengt (bijv. te hoge omgevingstemperatuur, externe potentiaal aan veiligheidsuitgang, dwarssluiting) leidt tot een vertraagde uitschakeling (zie Tabel 2). Deze signaalcombinatie "diagnose-uitgang uitgeschakeld" en "veiligheidsuitgangen nog altijd ingeschakeld" kan gebruikt worden om de machine op een gecontroleerde manier te stoppen.
Een foutwaarschuwing wordt verwijderd als de fout-oorzaak opgeheven wordt.
Als de foutwaarschuwing 30 minuten actief is, worden ook de veiligheidsuitgangen uitgeschakeld (rode LED knippert, zie Tabel 2).

Tabel 1: Diagnose-informatie van de veiligheidsschakelcomponent
Toestand van het systeem LEDVeiligheidsuitgang
Y1, Y2
Diagnose-uitgang
OUT
-1P2P
groenroodgeel
deur openaanuituit0 V0 V
Deur gesloten, bediensleutel ingevoerdaanuituit0 V0 V
Deur gesloten, bediensleutel ingevoerdaanuitaan24 V24 V
Foutwaarschuwing1),
Bediensleutel ingestoken, Naderende uitschakeling
aanknippert2)aan24 V1)0 V
Foutaanknippert2)uit0 V0 V
Extra bij uitvoering I1/I2:
Aanleren bediensleutel gestartuitaanknippert0 V0 V
Alleen I2: leerproces bediensleutel (vrijgaveblokkering)knippertuituit0 V0 V

1) na 30 min: uitschakeling wegens fout
2) zie knippercodes
Tabel 2: Foutmeldingen / Impulscodes rode diagnose-LED
ImpulscodesBenamingautonome uitschakeling naFoutoorzaak
1 impulsFout(waarschuwing) aan uitgang Y130 minFout in uitgangstest of spanning aan uitgang Y1, hoewel de uitgang uitgeschakeld is
2 impulsenFout(waarschuwing) aan uitgang Y230 minFout in uitgangstest of spanning aan uitgang Y2, hoewel de uitgang uitgeschakeld is
3 impulsenFout(waarschuwing) dwarssluiting30 minDwarssluiting tussen de uitgangskabels of fout aan de beide uitgangen
4 impulsenFout(waarschuwing) temperatuur te hoog30 minDe temperatuurmeting toont een te hoge interne temperatuur
5 impulsenFout Bediensleutel0 minFoutieve of defecte bediensleutel
6 impulsenFoutieve bediensleutel0 minEr werd een ongeldige combinatie van bediensleutels gedetecteerd (vergrendelpen gedetecteerd of poging tot manipulatie/frauderen).
continu rood signaalinterne fout /
fout spanning te hoog of te laag
0 minToestel defect /
voedingsspanning buiten specificaties

6.4 Veiligheidsschakelaar met seriële diagnose SD

Veiligheidsschakelaars met seriële diagnosekabel beschikken over een seriële ingangs- en uitgangskabel in plaats van de conventionele diagnose-uitgangen. Bij de serieschakeling van veiligheidsschakelaars worden de diagnostische gegevens via de serieschakeling van deze ingangs- en uitgangskabels overgedragen.

Maximaal 31 veiligheidsschakelaars kunnen in serie geschakeld worden. Voor de evaluatie van de seriële diagnose wordt de PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 of de Universal Gateway SD-I-U-... gebruikt. Deze interface voor seriële diagnose wordt als slave geïntegreerd in een bestaand veldbussysteem. De diagnosesignalen kunnen op die manier via een PLC geëvalueerd worden.

De nodige software voor de integratie van de SD Gateway kan via products.schmersal.com gedownload worden.

De response- en diagnostische gegevens worden voor iedere veiligheidsschakelaar in de keten automatisch en permanent in een ingangsbyte van de PLC geschreven. De oproepgegevens voor iedere veiligheidsschakelaar worden telkens via een uitgangsbyte van de PLC aan de component overgedragen. In geval van een communicatiefout tussen de veldbus gateway en de veiligheidsschakelaar, behoudt de veiligheidsschakelaar zijn schakeltoestand.

Fout
Storingen waardoor de veilige werking van de veiligheidsschakelcomponent niet langer gewaarborgd is (interne storingen), leiden tot de uitschakeling van de veiligheidsuitgangen binnen de risicotijd. De fout wordt gereset, als de oorzaak wegvalt en bit 7 van de oproepbyte van 1 in 0 wijzigt of de deur geopend wordt. Storingen aan de veiligheidsuitgangen worden pas na de volgende vrijgave gewist, omdat de foutoplossing niet eerder gedetecteerd kan worden.

  • Wordt meer dan een fout aan de veiligheidsuitgangen of een dwarssluiting tussen Y1 en Y2 gedetecteerd, dan vergrendelt de veiligheidsvergrendeling automatisch elektronisch.. Fouten kunnen dan niet meer op een normale manier worden gereset. Om deze vergrendeling te resetten, moet het toestel na het opheffen van de fout-oorzaken eenmaal van de voedingsspanning gescheiden worden.

Foutwaarschuwing
Een storing die de veilige werking van de veiligheidsschakelcomponent niet onmiddellijk in gevaar brengt (bijv. te hoge omgevingstemperatuur, externe potentiaal aan veiligheidsuitgang, dwarssluiting) leidt tot een vertraagde uitschakeling. De signaalcombinatie "diagnose-uitgang uitgeschakeld" en "veiligheidsuitgangen nog altijd ingeschakeld" kan worden gebruikt om de machine op een gecontroleerde manier te stoppen.
Bij het verdwijnen van de oorzaak wordt een foutwaarschuwing weer ingetrokken.
Als de foutwaarschuwing 30 minuten actief is, worden ook de veiligheidsuitgangen uitgeschakeld (rode LED knippert).

Diagnose fout (waarschuwing)
Van iedere storing die in de antwoordbyte gemeld wordt, kan uitgebreide foutinformatie uitgelezen worden.

Tabel 3: I/O gegevens en diagnosegegevens
(De beschreven toestand is bereikt als bit = 1)
Bitnr.CommandobyteAntwoordbyteDiagnose foutwaarschuwingDiagnose storing
Bit 0---Veiligheidsuitgang ingeschakeldStoring uitgang Y1Storing uitgang Y1
Bit 1---Bediensleutel gedetecteerdStoring uitgang Y2Storing uitgang Y2
Bit 2------DwarssluitingDwarssluiting
Bit 3------Temperatuur te hoogTemperatuur te hoog
Bit 4---Toestand ingang X1 en X2 ---Foutieve of defecte bediensleutel
Bit 5---Deur gedetecteerdInterne storingInterne storing
Bit 6---Foutwaarschuwing 1)Communicatiefout tussen de veldbus gateway en de veiligheidsvergrendeling---
Bit 7Fout resetStoring (vrijgavecontact uitgeschakeld)------
1) na 30 min -> fout

7 Gebruik en onderhoud

De veiligheidsfunctie van de veiligheidsschakelaar moet getest worden. Bij een correcte installatie en doelmatig gebruik vereist de veiligheidscomponent geen onderhoud. Wij raden een regelmatige visuele inspectie en functietest aan, inclusief de volgende stappen:

  1. Bevestiging van het veiligheidsschakelapparaat en de bediensleutel controleren.
  2. Controle van de max. zijdelingse afwijking van bediensleutel en veiligheidsschakelcomponent.
  3. Intactheid van de kabelaansluitingen.
  4. Eventuele schade aan de behuizing van de schakelaar.
  5. Verwijdering van stof en vuil
  • Tijdens alle bedrijfsmatige levensfasen van de veiligheidsschakelcomponent moeten constructief en organisatorisch geschikte maatregelen voor de manipulatiebeveiliging of tegen het manipuleren van de veiligheidsvoorziening, bijvoorbeeld door het gebruik van een vervangende bediensleutel, getroffen worden.
  • Beschadigde of defecte componenten moeten onmiddellijk vervangen worden.

8 Demontage en afvalverwijdering

8.1 Demontage

De veiligheidsschakelaar mag uitsluitend in spanningsloze toestand gedemonteerd worden.

8.2 Afvalverwijdering

  • Het veiligheidscomponent moet op een correcte manier volgens de geldende nationale voorschriften en wetgevingen afgevoerd worden.

9 Bijlage – Speciale versies


Speciale versies -2965-1

Aansluitkabels
met koppeling (female) IP67, M23, 12-polig - 12 x 0,75 mm²
KabellengteBestelnummer
5,0 m 101208520
10,0 m103007354
20,0 m101214418


Speciale versies -2965-2

Aansluitkabels
met koppeling (female) IP67, M23, 8+1-polig - 9 x 0,75 mm²
KabellengteBestelnummer
5,0 m 101209959
10,0 m101209958
15,0 m103001384
Aansluitkabels
met koppeling (female) IP67, M12, 8-polig - 8 x 0,25 mm²
KabellengteBestelnummer
2,5 m 103011415
5,0 m103007358
10,0 m103007359


Speciale versies -2965-3

Aansluitkabels
met koppeling (female) IP67, M12, 8-polig - 8 x 0,25 mm²
KabellengteBestelnummer
2,5 m 103011415
5,0 m103007358
10,0 m103007359

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 11-05-2025 02:02