AZ201-I2-CC-T-1P2P
AZ201-I2-CC-T-1P2P
- Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Selvovervågende serier-forbindelse
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Intelligent diagnose
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
AZ201-I2-CC-T-1P2P |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
999999000 |
EAN (European Article Number) |
4030661504315 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
generel information |
Individuel kodning, flere lærbare |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
høj |
Aktivt princip |
RFID, 125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Længde af risiko, maksimum |
200 ms |
Aktuatorens reaktionstid, maksimum |
100 ms |
Indgangens reaktionstid, maksimum |
0,5 ms |
Bruttovægt |
392 g |
Generelle data - egenskaber
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Serieforbundet |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
1,90 x 10⁻⁹ /h |
PFD-værdi |
1,60 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Holdekraft |
30 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,2 m/s |
Version af monteringsskruer |
2x M6 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON |
4 mm |
Sikret afbryderdistance OFF |
30 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Hyserese (afbryderdistance), maksimum |
1,5 mm |
Gentagelsespræcision |
0,5 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Length of sensor chain, maximum |
200 m |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Tilslutning, Stik |
Fjederforbindelse |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat, minimum |
23 AWG |
Kvadrat, maksimum |
15 AWG |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
50 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
220 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fugtighed, maksimum |
93 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
III |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
700 mA |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
External wire and device fuse rating |
4A gG |
Forsinkelse, maksimal |
4.000 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
1 Hz |
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgange |
X1 and X2 |
Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, Sikkerhedsudgange |
Y1 og Y2 |
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA} |
250 mA |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
4 V |
Reststrøm |
0,5 mA |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,5 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C2 |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 C2 |
Elektrisk data - diagnoseudgang
Betegnelse, Diagnoseudgange |
OUT |
Strøm, forsyningsstrøm, diagnoseudgang |
50 mA |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
4 V |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,05 A |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
Driftstilstand gul LED Fejl Funktionsforstyrrelse: rød LED Forsyningsspænding UB: grøn LED |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30 |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
EF overensstemmelseserklæring
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Montageeksempel
Indholdsfortegnelse
- 1 Om dette dokument
- 1.1 Funktion
- 1.2 Driftsvejledningens målgruppe: autoriseret fagpersonale
- 1.3 Anvendte symboler
- 1.4 Tilsigtet anvendelse
- 1.5 Generelle sikkerhedshenvisninger
- 1.6 Advarsel mod forkert brug
- 1.7 Fritagelse for ansvar
- 2 Produktbeskrivelse
- 2.1 Typenøgle
- 2.2 Specialudførelser
- 2.3 Bestemmelse og brug
- 2.4 Tekniske data
- 3 Montering
- 3.1 Generel montageanvisning
- 3.2 Dimensioner
- 4 Elektrisk tilslutning
- 4.1 Generelle informationer til den elektriske tilslutning
- 4.3 Krav til en efterkoblet måling
- 4.4 Serielle diagnose -SD
- 4.5 Tilslutningsbelægning og tilbehør stikforbindelser
- 4.6 Eksempler på tilslutning til serieforbindelse
- 5 Indlæring af aktuator / aktuatorregistrering
- 6 Aktivt princip og diagnosefunktioner
- 6.1 Sikkerhedsudgangenes arbejdsmåde
- 6.2 Diagnose-LED'er
- 6.3 Sikkerhedsafbryder med lås med normal diagnoseudgang
- 6.4 Sikkerhedsafbryder med seriel diagnosefunktion SD
- 7 Idriftsættelse og service
- 8 Demontage og bortskaffelse
- 8.1 Demontage
- 8.2 Bortskaffelse
- 9 Bilag - Specialversioner
1 Om dette dokument
1.1 Funktion
Det foreliggende dokument indeholder de nødvendige informationer om montering, idriftsættelse, sikker drift og afmontering af sikkerhedsafbryderen. Driftsvejledningen, der følger med apparatet, skal altid være tilgængelig og læselig.
1.2 Driftsvejledningens målgruppe: autoriseret fagpersonale
Alle arbejdsskridt, der beskrives i denne driftsvejledning, må kun udføres af uddannet fagpersonale der er autoriseret af systemoperatøren.
Du må kun installere udstyret og tage det i brug når du har læst og forstået betjeningsvejledningen og er bekendt med de gældende forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.
Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering forudsætter kvalificeret kendskab til de relevante love og maskinproducentens krav i henhold til standarder.
1.3 Anvendte symboler
- Information, Tip, Anvisning: Dette symbol markerer nyttige supplerende informationer.
- Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller fejlfunktioner.
Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre en personskade og/eller skade på maskinen.
1.4 Tilsigtet anvendelse
Schmersals produktsortiment er ikke beregnet til private forbrugere.
De produkter der beskrives i nærværende vejledning, er udviklet til at overtage sikkerhedsmæssige funktioner som del af et samlet anlæg eller en samlet maskine. Producenten af et anlæg eller en maskine har ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed.
Sikkerhedsafbryderen må udelukkende bruges i henhold til følgende forklaringer eller til de formål den er godkendt til af producenten. Du kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesområdet i kapitlet "Produktbeskrivelse".
1.5 Generelle sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af ulykker skal overholdes.
- Du kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal katalogerne eller i online-kataloget på internettet på products.schmersal.com.
Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til ændringer der tjener tekniske fremskridt.
Når sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrørende montage, idriftsættelse, drift og service overholdes, forekommer der så vidt vides ingen restrisici.
1.6 Advarsel mod forkert brug
- Ved usagkyndig brug eller brug til andet end den tilsigtede anvendelse samt manipulationer kan der ved brug af afbryderen ikke udelukkes farer for personer eller skader på maskin- eller anlægsdele.
1.7 Fritagelse for ansvar
Vi påtager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstår som følge af montagefejl eller tilsidesættelse af denne betjeningsvejledning. Producenten hæfter ikke ved skader, der opstår som følge af, at der benyttes reserve- eller tilbehørsdele, der ikke er godkendt af producenten.
Enhver form for reparationer, ombygninger og forandringer på egen hånd er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige grunde og medfører, at producenten fralægger sig ansvaret for eventuelle skader, der opstår som følge heraf.
2 Produktbeskrivelse
2.1 Typenøgle
Produkttypebetegnelse: AZ201-(1)-(2)-T-(3) |
uden | Standardkodning |
I1 | Individuel kodning |
I2 | Individuel kodning, flere lærbare |
(2) | |
SK | Skrue terminaler |
CC | Indbygningsstik M12, 8 polet |
(3) | |
1P2P | 1 diagnoseudgange, p-type og 2 sikkerhedsudgange, p-type |
SD2P | seriel diagnoseudgang og 2 sikkerhedsudgange, p-type |
Aktuator | Egnet til: |
---|---|
AZ/AZM201-B1-... | forskydelige beskyttelsesanordninger |
AZ/AZM201-B30-... | afskærmninger der kan drejes |
AZ/AZM201-B40-... | Hængslede døre med overlappende folder |
- Sikkerhedsfunktionen, og dermed også overensstemmelsen med maskindirektivet, kan kun opretholdes, hvis de ombygninger, der beskrives i denne driftsvejledning, udføres korrekt.
2.2 Specialudførelser
For specialudførelser der ikke er angivet i typenøglen, gælder de ovenfor og nedenfor anførte angivelser på tilsvarende vis i det omfang de stemmer overens med den standardmæssige udførelse.
- Særlige oplysninger eller oplysninger, der afviger fra standarden for specialversioner, kan findes i det afsluttende kapitel "Bilag - Specialversioner".
2.3 Bestemmelse og brug
Den berøringsfri aktiverende, elektroniske sikkerhedssensor er dimensioneret til anvendelse i sikkerhedsstrømkredsløb og anvendes som positionsovervågning og blokering af bevægeligt sikkerhedsudstyr.
Sikkerhedskontaktanordningerne er klassificeret i henhold til ISO 14119 som type 4-koblingsmekanismer. Versioner med individuel kodning er klassificeret som høj-kodet.
Sikkerhedsfunktionen sørger for, at sikkerhedsudgangene kobles sikkert fra, når sikkerhedsudstyret åbnes, og at sikkerhedsudgangene forbliver sikkert frakoblet, når sikkerhedsudstyret er åbnet.
Etablering af en serieforbindelse er mulig. Ved serieforbindelse forbliver risikotiden uændret, og reaktionstiden øges med summen af den reaktionstid for indgangene pr. ekstra apparat, der er angivet i de tekniske data. Antallet af apparater er kun begrænset af den eksterne ledningsbeskyttelse iht. de tekniske data og ledningstab. En serieforbindelse af apparatvarianter med seriediagnose er mulig med op til 31 apparater.
- Bedømmelse og dimensionering af sikkerhedskæden skal udføres af brugeren i henhold til de relevante standarder og forskrifter og afhængigt af det krævede sikkerhedsniveau. Er der flere sikkerhedssensorer med i sikkerhedsfunktionen, skal PFH-værdierne for de enkelte komponenter lægges sammen.
- Den overordnede styring, som sikkerhedskomponenterne er forbundet med, valideres iht. relevante normer.
2.4 Tekniske data
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
generel information |
Individuel kodning, flere lærbare |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
høj |
Aktivt princip |
RFID, 125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Længde af risiko, maksimum |
200 ms |
Aktuatorens reaktionstid, maksimum |
100 ms |
Indgangens reaktionstid, maksimum |
0,5 ms |
Bruttovægt |
392 g |
Generelle data - egenskaber
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Serieforbundet |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
1,90 x 10⁻⁹ /h |
PFD-værdi |
1,60 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Holdekraft |
30 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,2 m/s |
Version af monteringsskruer |
2x M6 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanical data - Switching distances
Sikret afbryderdistance ON |
4 mm |
Sikret afbryderdistance OFF |
30 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Hyserese (afbryderdistance), maksimum |
1,5 mm |
Gentagelsespræcision |
0,5 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Length of sensor chain, maximum |
200 m |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Tilslutning, Stik |
Fjederforbindelse |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat, minimum |
23 AWG |
Kvadrat, maksimum |
15 AWG |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
50 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
220 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fugtighed, maksimum |
93 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
III |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
700 mA |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
External wire and device fuse rating |
4A gG |
Forsinkelse, maksimal |
4.000 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
1 Hz |
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgange |
X1 and X2 |
Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, Sikkerhedsudgange |
Y1 og Y2 |
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA} |
250 mA |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
4 V |
Reststrøm |
0,5 mA |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,5 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C2 |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 C2 |
Elektrisk data - diagnoseudgang
Betegnelse, Diagnoseudgange |
OUT |
Strøm, forsyningsstrøm, diagnoseudgang |
50 mA |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
4 V |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,05 A |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
Driftstilstand gul LED Fejl Funktionsforstyrrelse: rød LED Forsyningsspænding UB: grøn LED |
UL-info
Der må kun anvendes isoleret spændingsforsyning. Kun beregnet til brug i applikationer, der opfylder kravene i den amerikanske standard NFPA 79. Feltkabeladaptere kan fås hos producenten. Se producentens oplysninger.
FCC/IC - Bemærk
Dette apparat er overensstemmende med del 15 i FCC-bestemmelserne og indeholder licensfrie sendere/modtagere, som er overensstemmende med de licensfrie RSS-standarder ifølge ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada.
Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) Dette apparat må ikke fremkalde skadelige forstyrrende signaler, og
(2) Dette apparat skal kunne tolerere forstyrrende signaler. Herunder hører også forstyrrende signaler, der kan føre til, at apparatet har en uønsket funktionsmåde.
Dette apparat overholder ved drift med en minimumsafstand på 100 mm grænseværdierne for nervestimulation (ISED SPR-002). Ændringer eller tilpasninger, der ikke er blevet udtrykkeligt godkendt af K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, kan føre til, at brugerens autorisation til at benytte apparatet bortfalder.
Den licensfrie sender/modtager, der er indeholdt i dette apparat, opfylder de for licensfrie trådløse apparater gældende krav ifølge „Radio Standards Specification", der er fastsat af myndigheden Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED). Drift er tilladt under disse to forudsætninger:
(1) Apparatet må ikke frembringe forstyrrelser.
(2) Apparatet skal kunne modstå radiointerferens, også selv om denne vil kunne nedsætte apparatets funktionsevne.
Dette apparat opfylder kravene til eksponeringsgrænseværdier for nervestimulering (ISED CNR-102) ved processer med en mindsteafstand på 100 mm.
Ændringer eller ombygninger, der ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, kan føre til, at brugerens autorisation til at benytte apparatet bortfalder.
![]() 20941-22-14519 | Este equipamento nao tem direito àprotecao contra interferência prejudicial e nao pode causar interferencia em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informacores consultar: www.gov.br/anatel |
3 Montering
3.1 Generel montageanvisning
- Overhold anvisningerne i standarderne ISO 12100, ISO 14119 og ISO 14120.
Der er to fastgørelseshuller til M6-skruer med skiver (skiverne følger med) til at fastgøre sikkerhedsafbryderen. Sikkerhedsafbryderen må ikke anvendes som anslag. Monteringspositionen kan frit vælges. Der bør dog vælges en position, der ikke tillader, at groft snavs trænger ind i den benyttede åbning. Den ikke anvendte aktuatoråbning skal lukkes med støvbeskyttelseskappen (følger med ved leveringen).
Minimumsafstand mellem to sikkerhedsafbrydere
eller til andre systemer med samme frekvens (125 kHz): 100 mm

Montering af aktuatormodulerne
Se monteringsvejledningen for det pågældende aktuatormodul.
- Aktuatoren skal monteres, så den ikke kan tages af, under overholdelse af korrekte foranstaltninger (anvendelse af engangsskruer, fastklæbning, udboring af skruehoveder, sikring med stift), på afskærmningen og sikres mod at forsyde sig.
3.2 Dimensioner
Alle mål i mm.

Undertekst
B: Aktiver RFID-område
- Metaldele og magnetfelter i sikkerhedsafbryderens RFID-område i siden for sikkerhedsafbryderen med lås og for aktuatoren kan påvirke koblingsafstanden eller føre til funktionsforstyrrelser.
4 Elektrisk tilslutning
4.1 Generelle informationer til den elektriske tilslutning
- Den elektriske tilslutning må kun udføres i spændingsfri tilstand og af uddannet fagpersonale. Der
Spændingsforsyningen skal sikres mod permanent overspænding. Derfor skal der anvendes PELV-forsyninger iht. EN 60204-1.
Der skal tages højde for den krævede elektriske ledningssikring i installationen.
Sikkerhedsudgangene kan anvendes direkte til kobling i brugerstyringens sikkerhedsrelevante del.
- Inkluderet i ...-1P2P og -SD2P er den monterede bro 24V, X1, X2.
Kabelindgangen sker med en metrisk sammenskruning M 20. Sammenskruningen skal tilpasses kablet af brugeren. Der skal anvendes en kabelsammenskruning med trækaflastning og tilsvarende IP-kapsling.
Afisoleringslængde x af lederen
- på skrueterminaler (SK): 8 mm
- på fjederklemmer/cage clamps (CC) af typen s, r eller f: 7,5 mm

4.3 Krav til en efterkoblet måling
To-kanalet sikkerhedsindgang, egnet til 2p-type-halvlederudgange (OSSD)
- Konfiguration - sikkerhedsstyring
Ved tilslutning af sikkerhedssensorerne til de elektriske sikkerhedsevalueringer anbefaler vi at indstille en forsinkelse på 100 ms. Sikkerhedsindgangene på sikkerhedsovervågningsmodulet bør kunne slukke en testimpuls på ca. 1 ms. Der kræves ingen kortslutningsregistrering under målingen og den skal evt. deaktiveres.
- Du kan finde yderligere informationer om valget af egnede sikkerhedsanalyser i Schmersal-katalogerne eller i onlinekataloget på internettet på products.schmersal.com.
4.4 Serielle diagnose -SD
- Tilbehør til serieforbindelsen
SD-fordelerne PFB-SD-4M12-SD (varianter til fieldniveauet) og PDM-SD-4CC-SD (varianter til kontaktskab, kan skubbes på en montageskinne) samt andet omfangsrigt tilbehør sørger for en nem trådføring og serieforbindelse af SD-apparaterne. Detaljeret information på internettet på products.schmersal.com.
- Kontroller for spændingsfald i ledningerne samt de enkelte komponenters strømbelastningsevne under SD-apparaternes trådføring.
4.5 Tilslutningsbelægning og tilbehør stikforbindelser
Sikkerhedsafbryderens funktion | Stikkets pinkonfiguration ST2 M12, 8-polet | Bestykning af plug-in klemmerækkerne | Farvekode for Schmersal-stikforbindelser iht. DIN 47100 | Evt. Mul. farvekode for yderligere gængse stikforbindelser iht EN-60947-5-2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
med konventionel diagnoseudgang | med seriel diagnosefunktion | ![]() | ||||
24V | Ue | 1 | 1 | WH | BN | |
X1 | Sikkerhedsindgang 1 | 2 | 2 | BN | WH | |
GND | GND | 3 | 5 | GN | BU | |
Y1 | Sikkerhedsudgang 1 | 4 | 7 | YE | BK | |
OUT | Diagnoseudgang | SD udgang | 5 | 9 | GY | GY |
X2 | Sikkerhedsindgang 2 | 6 | 3 | PK | PK | |
Y2 | Sikkerhedsudgang 2 | 7 | 8 | BU | VT | |
IN | uden funktion | SD-indgang | 8 | 4 | RD | OR |
uden funktion | - | 6 |
Visning af klemmerækker til bestillingsindeks -SK eller CC | Visning af version med plug-in-klemmerækker | |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Tilslutningsledninger (PUR) med kobling (hun) IP67 / IP69, M12, 8-polig - 8 x 0,25 mm² iht. DIN 47100 | |
---|---|
Kabel længde | Bestillingsnummer |
2,5 m | 103011415 |
5,0 m | 103007358 |
10,0 m | 103007359 |
15,0 m | 103011414 |
Yderligere versioner i andre længder og med vinklet ledningsudgang fås efter anmodning.
4.6 Eksempler på tilslutning til serieforbindelse
Der kan opbygges en serieforbindelse. Ved serieforbindelse forbliver risikotiden uændret, og reaktionstiden øges med summen af den reaktionstid for indgangene pr. ekstra apparat, der er angivet i de tekniske data. Antallet af apparater er kun begrænset af den eksterne ledningsbeskyttelse iht. de tekniske data og ledningstab. En serieforbindelse af AZ201 … SD med seriediagnose er mulig med op til 31 apparater.
De afbildede applikationseksempler er forslag, der ikke fritager brugeren for omhyggeligt at kontrollere koblingen mht. dens egnethed i de enkelte tilfælde.
Tilslutningseksempel 1: Serieforbindelse AZ201 med en normal diagnoseudgang
Broen 24V-X1-X2 skal fjernes fra alle apparater, undtagen det sidste apparat ved en serieforbindelse. Spændingen tilføres begge sikkerhedsindgange i den sidste sikkerhedsafbryder i kæden (set fra analysen). Sikkerhedsudgangene for den første sikkerhedsafbryder føres til analysen.

Y1 og Y2 = Sikkerhedsudgange → Analyse
Tilslutningseksempel 2: Serieforbindelse AZ201 med seriel diagnosefunktion (maks. 31 apparater i serie)
På apparater med en seriel diagnosefunktion (bestillingsindeks -SD) serieforbindes de serielle diagnosetilslutninger og ledes til en SD-gateway til en analyse. Sikkerhedsudgangene på den første sikkerhedsafbryder føres til analysen. Den serielle diagnose-gateway forbindes med den serielle diagnoseindgang på den første sikkerhedsafbryder.

Y1 og Y2 = Sikkerhedsudgange → Analyse
SD-IN → Gateway → Fieldbus
5 Indlæring af aktuator / aktuatorregistrering
Standardkodede sikkerhedsafbrydere er klar til drift efter leveringen.
Individuelt kodede sikkerhedsafbrydere og aktuatorer indlæses efter hinanden efter følgende skema:
- Sluk for sikkerhedsafbryderen, og tilslut den derefter igen strøm.
- Placer aktuatoren i registreringsområdet. Indlæringen indikeres på sikkerhedsafbryderen, den grønne LED slukker, den røde LED lyser, den gule LED blinker (1 Hz).
- Efter 10 sekunder kræver korte gule blinkimpulser (3 Hz), at sikkerhedsafbryderens driftsspænding kobles fra. (Kobles der ikke fra inden for 5 minutter, afbryder sikkerhedsafbryderen indlæringen og melder en forkert aktuator med 5 gange rødt blinken).
- Når driftsspændingen slås til igen, skal aktuatoren igen registreres, for at aktivere den indlærte aktuatorkode. Den aktiverede kode lagres så endegyldigt.
Ved bestillingsoption -I1 kan den udførte tilordning af sikkerhedsafbryder og aktuator ikke ændres.
Ved bestillingsoption -I2 kan indlæringen af en ny aktuator gentages et begrænset antal gange. Indlæres en ny aktuator, bliver den gamle kode ugyldig. Derefter sikrer en frigivelsesspærring på ti minutter en øget beskyttelse mod manipulationer. Den grønne LED blinker, indtil frigivelsesspærringens tid er udløbet, og den nye aktuator blev registreret. Afbrydes spændingen under denne tid, genstarter beskyttelsen mod manipulationer på 10 minutter derefter.
6 Aktivt princip og diagnosefunktioner
6.1 Sikkerhedsudgangenes arbejdsmåde
Åbnes beskyttelsesanordningen medfører dette, at sikkerhedsudgangene kobles fra inden for risikotiden.
6.2 Diagnose-LED'er
Sikkerhedsafbryderen signaliserer driftstilstanden, men også om der er forstyrrelser ved hjælp af tre LED'er foran på apparatet; LED'erne har forskellige farver.
grøn (power) | Forsyningsspænding er påtrykt |
gul (status) | Driftstilstand |
rød (Fejl) | Fejl (se tabel 2: Fejlmeldinger /blinkekoder rød diagnose-LED) |
6.3 Sikkerhedsafbryder med lås med normal diagnoseudgang
Den kortslutningssikre diagnoseudgang OUT kan anvendes til central visning eller styringer, som f.eks. PLC.
Når døren lukkes, og aktuatoren er isat, indikeres dette med et 24 V signal.
Diagnoseudgangen er ikke en sikkerhedsrelevant udgang!
Fejl
Fejl, som indebærer, at sikkerhedsafbryderen ikke længere fungerer korrekt (intern fejl), medfører, at sikkerhedsudgangene kobles fra inden for risikotiden. Efter at fejlen er blevet afhjulpet, kvitteres fejlmeldingen ved at åbne den tilhørende beskyttelsesdør, og så lukke den igen.
- Der sker en automatisk, elektronisk låsning, når der opfanges mere en en fejl på sikkerhedsudgangene eller en kortslutning mellem Y1 og Y2. En normal fejlkvittering er således ikke mulig her. For at kvittere for låsningen skal forsyningsspændingen tages fra sikkerhedsafbryderen, efter at fejlårsagerne er udbedret.
Fejladvarsel
En fejl, som ikke udgør en umiddelbar risiko for, at sikkerhedsafbryderen ikke fungerer korrekt (f.eks. for høj omgivelsestemperatur, sikkerhedsudgang på eksternt potentiale, kortslutning), fører til forsinket frakobling (se tabel 2). Denne signalkombination "Diagnoseudgang koblet fra" og "Sikkerhedsudgange stadig koblet til" kan benyttes til at køre maskinen til en ordnet stopposition.
En fejladvarsel tages tilbage igen, når årsagen bortfalder.
Når fejladvarslen har foreligget i 30 minutter, kobles også sikkerhedsudgangene fra (rød LED blinker, se tabel 2).
Tabel 1: Diagnoseinformationer om sikkerhedsrelæet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Systemtilstand | LED | Sikkerhedsudgange Y1, Y2 | Diagnoseudgang OUT -1P2P | ||
grøn | rød | gul | |||
afskærmning åben | til | fra | fra | 0 V | 0 V |
Dør lukket, aktuator ikke indført | til | fra | fra | 0 V | 0 V |
Dør lukket, aktuator indsat | til | fra | til | 24 V | 24 V |
Fejladvarsel1), aktuator indsat, kommende nedlukning | til | blinker2) | til | 24 V1) | 0 V |
Fejl | til | blinker2) | fra | 0 V | 0 V |
Ekstra ved udførelse I1/I2: | |||||
Aktuator indlæring i gang | fra | til | blinker | 0 V | 0 V |
Kun I2: Aktuator indlæring (frigivelsesspærring) | blinker | fra | fra | 0 V | 0 V |
1) Efter 30 min: Nedlukning pga. fejl 2) Se blinkkode |
Tabel 2: Fejlmeldinger / blinkkoder rød diagnose-LED | |||
---|---|---|---|
Blinkkoder (rød) | Betegnelse | egenhændig nedlukning efter | Årsag til fejl |
1 blink | Fejl(-advarsel) ved udgang Y1 | 30 min. | Fejl i udgangstesten eller spænding ved udgang Y1, selv om udgangen er lukket ned |
2 blink | Fejl(-advarsel) ved udgang Y2 | 30 min. | Fejl i udgangstesten eller spænding ved udgang Y2, selv om udgangen er lukket ned |
3 blink | Fejl(-advarsel) kortslutning | 30 min. | Kortslutning mellem udgangskablerne eller fejl ved begge udgange |
4 blink | Fejl(-advarsel) overtemperatur | 30 min. | Temperaturmålingen viser en for høj indvendig temperatur |
5 blink | Fejl aktuator | 0 min. | Forkert eller defekt aktuator |
6 blink | Fejl aktuatorkombination | 0 min. | Der blev registreret en ikke-gyldig aktuatortkombination (registreret skyderbrud eller forsøg på manipulation). |
rødt permanent lys | Intern fejl / Fejl, over- eller underspænding | 0 min. | Apparatet er defekt / Forsyningsspænding uden for specifikationerne |
6.4 Sikkerhedsafbryder med seriel diagnosefunktion SD
Sikkerhedsafbrydere med seriel diagnoseledning har en seriel ind- og udgangsledning i stedet for en gængs diagnoseudgang. Forbindes sikkerhedsafbryderne i serie, overføres diagnosedataene til ind- og udgangsledningerne via serieforbindelsen.
Der kan forbindes op til 31 sikkerhedsafbrydere i serie. Til analyse af den serielle diagnoseledning anvendes enten PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 eller Universal-Gateway SD-I-U-... Det serielle diagnoseinterface forbindes som slave i et eksisterende fieldbus-system. Diagnosesignalerne kan udmåles på den måde med en PLC.
Den nødvendige software til implementering af SD-gatewayen findes på internettet på products.schmersal.com.
Svar- og diagnosedataene skrives automatisk og kontinuerligt i en indgangsbyte på PLC for hver sikkerhedsafbryder i en serieforbindelseskæde. Forespørgselsdataene for hver sikkerhedsafbryder overføres til komponenten via en udgangsbyte på PLC. Opstår der en kommunikationsfejl mellem fieldbus-gateway og sikkerhedsafbryderen, bibeholder sikkerhedsafbryderen sin koblingstilstand.
Fejl
Fejl, som indebærer, at sikkerhedsafbryderen ikke længere fungerer korrekt (intern fejl), medfører, at sikkerhedsudgangene kobles fra inden for risikotiden. Fejlen nulstilles, når årsagen hertil forsvinder, og bit 7 i kald-byten skifter fra 1 til 0, eller når døren åbnes. Fejl på sikkerhedsudgangene slettes først efter næste frigivelse, da fejlens afhjælpning ikke kan registreres forinden.
- Der sker en automatisk, elektronisk låsning, når der opfanges mere en en fejl på sikkerhedsudgangene eller en kortslutning mellem Y1 og Y2. En normal fejlkvittering er således ikke mulig her. For at kvittere for låsningen skal forsyningsspændingen tages fra sikkerhedsafbryderen, efter at fejlårsagerne er udbedret.
Fejladvarsel
En fejl, som ikke udgør en umiddelbar risiko for, at sikkerhedsafbryderen ikke fungerer korrekt (f.eks. for høj omgivelsestemperatur, sikkerhedsudgang på eksternt potentiale, kortslutning), fører til forsinket frakobling. Denne signalkombination "Diagnoseudgang koblet fra" og "Sikkerhedsudgange stadig koblet til" kan benyttes til at køre maskinen til en ordnet stopposition.
En fejladvarsel slettes, når årsagen til fejlen er elimineret.
Hvis fejladvarslen forbliver tændt i 30 min., er sikkerhedsudgangene også slået fra (rød LED blinker).
Diagnose fejl (-advarsel)
Der kan udlæses yderligere informationer om fejlen, når en fejl(-advarsel) indikeres i svarbytes.
Tabel 3: I / O data og diagnosedata (Beskrevet tilstand er nået, når bit = 1) | ||||
---|---|---|---|---|
Bit-nr. | Kald-byte | Svar-byte | Diagnose fejladvarsel | Diagnosefejl |
Bit 0 | --- | Sikkerhedsudgang tilkoblet | Fejl ved udgang Y1 | Fejl ved udgang Y1 |
Bit 1 | --- | Aktuator genkendt | Fejl ved udgang Y2 | Fejl ved udgang Y2 |
Bit 2 | --- | --- | Kortslutning | Kortslutning |
Bit 3 | --- | --- | Temperatur for høj | Temperatur for høj |
Bit 4 | --- | Indgangstilstand X1 og X2 | --- | Forkert eller defekt aktuator |
Bit 5 | --- | Dør registreret | Intern apparatfejl | Intern apparatfejl |
Bit 6 | --- | Fejladvarsel 1) | Kommunikationsfejl mellem fieldbus gateway og sikkerhedsrelæ | --- |
Bit 7 | Kvittering af fejl | Fejl (frigivelsessti koblet fra) | --- | --- |
1) efter 30 min -> fejl |
7 Idriftsættelse og service
Sikkerhedsafbryderens sikkerhedsfunktion skal testes. Ved korrekt installation og tilsigtet anvendelse arbejder sikkerhedsrelæet servicefrit. Vi anbefaler en regelmæssig syns- og funktionskontrol med følgende trin:
- Kontroller sikkerhedsrelæ og aktuator for fast sæde.
- Kontroller den maks. sideforskydning af aktuatormodul og sikkerhedsrelæ.
- Tjek at tilslutningerne er intakte.
- Kontrollér om kontakthuset er beskadiget.
- Fjernelse af snavs.
- Der skal sørges for konstruktionsmæssige og organisatoriske foranstaltninger i samtlige faser af sikkerhedsafbryderens levetid for at beskytte mod manipulationer samt for at sikre, at sikkerhedsanordningen ikke kan omgås, f.eks. ved at anvende en ekstra aktuator.
- Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes.
8 Demontage og bortskaffelse
8.1 Demontage
Sikkerhedsafbryderen må kun demonteres i spændingsfri tilstand.
8.2 Bortskaffelse
- Sikkerhedsafbryderen skal bortskaffes fagligt korrekt i henhold til de nationale forskrifter og love.
9 Bilag - Specialversioner
Specialversion -2965-1

Tilslutningskabler med kobling (hun) IP67, M23, 12-polet - 12 x 0,75 mm² | |
---|---|
Kabellængde | Bestillingsnummer |
5,0 m | 101208520 |
10,0 m | 103007354 |
20,0 m | 101214418 |
Specialversion -2965-2

Tilslutningskabler med kobling (hun) IP67, M23, 8+1-polet - 9 x 0,75 mm² | |
---|---|
Kabellængde | Bestillingsnummer |
5,0 m | 101209959 |
10,0 m | 101209958 |
15,0 m | 103001384 |
Tilslutningskabler med kobling (hun) IP67, M12, 8-polet - 8 x 0,25 mm² | |
---|---|
Kabellængde | Bestillingsnummer |
2,5 m | 103011415 |
5,0 m | 103007358 |
10,0 m | 103007359 |
Specialversion -2965-3

Tilslutningskabler med kobling (hun) IP67, M12, 8-polet - 8 x 0,25 mm² | |
---|---|
Kabellængde | Bestillingsnummer |
2,5 m | 103011415 |
5,0 m | 103007358 |
10,0 m | 103007359 |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.07.2025 01.53