Testordner BA
Arkiv

Digital BA-RSS260 Test
- Kunstof hus
- Enkel montering
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
Arkiv

Digital BA-BNS 36 Test
- Kunstof hus
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Skjult montering mulig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
Arkiv

Digital BA-BNS 33-2187
- Kunstof hus
- Skjult montering mulig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- Upåvirkelig overfor snavs
Arkiv

Digital BA-MZM 100 Test
- Automatisk låsning
- Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning (til personbeskyttelse)
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Kunstof hus
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Intelligent diagnose
- Selvovervågende serier-forbindelse
- patenteret
Arkiv

Digital BA-BNS 260
- Kunstof hus
- lille krop
- Skjult montering mulig
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
Arkiv

Digital BA-AZM 40 test
- Lille, flad konstruktion
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Høj holdekraft 2000 N
- Holdekraft 40 N
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
- kun én version til dreje- og skydedøre
- Aktuator kan aktueres trinløst indenfor en vinkel på 180 grader
- Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider
Arkiv

Digital BA-AZ201 Test
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Selvovervågende serier-forbindelse
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Intelligent diagnose
Arkiv

Digital BA-SRB-E-301MC
- Egnet til applikationer indtil kat. 4 / PL e og bis SIL 3
- 1- eller 2-kanals signalovervågning
- Start- / tilbagekoblingssløjfeovervågning
- Valgfri kortslutningsregistrering
- 3 sikkerhedskontakter stopkategori 0
Arkiv

Digital BA-RSS36-F0-F1-Q Test
- Kunstof hus
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Skjult montering mulig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs