Test folder BA
Arşiv

Digital BA-RSS260 Test
- Termoplastik muhafaza
- Kolay monte edilir ek açısı olmadan
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
Arşiv

Digital BA-BNS 36 Test
- Termoplastik muhafaza
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Kirlenmeye karşı duyarsız
Arşiv

Digital BA-BNS 33-2187
- Termoplastik muhafaza
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- Kirlenmeye karşı duyarsız
Arşiv

Digital BA-MZM 100 Test
- Otomatik mandal
- Yenilemeli ve tek çalışma prensipli (bireyin korunması için) bobinli kilitler
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Termoplastik muhafaza
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- akıllı tanılama
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- Patentli
Arşiv

Digital BA-BNS 260
- Termoplastik muhafaza
- küçük gövde
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Kirlenmeye karşı duyarsız
Arşiv

Digital BA-AZM 40 test
- Kompakt, düz tasarım
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
- Mandallama kuvveti 40 N
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
- ISO 14119'a göre "Yüksek" kodlama seviyesine sahip tek olarak kodlanmış sürüm
- Menteşeli ve sürgülü kapılar için sadece bir sürüm
- Aktüatör kilitlemeye 180 derecelik bir açıyla sürekli olarak yaklaşabilir.
- Simetrik montaj, her iki tarafa cıvatalanabilir
Arşiv

Digital BA-AZ201 Test
- Termoplastik muhafaza
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- akıllı tanılama
Arşiv

Digital BA-SRB-E-301MC
- Kat. 4 / PL e ve bis SIL 3 e kadarki uygulamalar için uygun
- 1 ya da 2 kanallı sinyal değerlendirmesi
- Başlatma / geri besleme devresi denetimi
- Seçime bağlı kısa devre tanımı
- 3 emniyetli kontak durdurma kategorisi 0
Arşiv

Digital BA-RSS36-F0-F1-Q Test
- Termoplastik muhafaza
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Kirlenmeye karşı duyarsız